(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・3QP-TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CBN・3QP-TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
6,950円 ~ 7,660円
税込価格
7,645円 ~ 8,426円

ポジタイプのCBNインサート。【特長】・Q-CCMW:ポジ7°、M級、80°ひ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定52件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.4
08
02(2.38)
BX310
825-3381

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
08
02(2.38)
BX330
825-3382

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
08
02(2.38)
BX360
825-3383

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
08
02(2.38)
BX930
825-3384

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
09
02(2.38)
BX330
825-3385

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
09
02(2.38)
BX360
825-3386

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.2
09
02(2.38)
BX930
825-3387

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
09
02(2.38)
BX310
825-3388

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
09
02(2.38)
BX330
825-3389

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
09
02(2.38)
BX360
825-3390

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
09
02(2.38)
BX930
825-3391

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
16
T3(3.97)
BX310
825-3433

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
16
T3(3.97)
BX330
825-3434

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
16
T3(3.97)
BX360
825-3435

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
16
T3(3.97)
BX930
825-3436

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
16
T3(3.97)
BX310
825-3438

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
02(2.38)
BX310
825-3392

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
02(2.38)
BX330
825-3393

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
02(2.38)
BX360
825-3394

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.2
11
02(2.38)
BX930
825-3395

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
02(2.38)
BX310
825-3396

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
02(2.38)
BX330
825-3397

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
02(2.38)
BX360
825-3398

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
11
02(2.38)
BX930
825-3399

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
03(3.18)
BX310
825-3400

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
03(3.18)
BX330
825-3401

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
03(3.18)
BX360
825-3402

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.2
11
03(3.18)
BX930
825-3403

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
03(3.18)
BX310
825-3405

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
03(3.18)
BX330
825-3406

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
03(3.18)
BX360
825-3407

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
11
03(3.18)
BX930
825-3408

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
11
03(3.18)
BX310
825-3410

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
11
03(3.18)
BX330
825-3411

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
11
03(3.18)
BX360
825-3412

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
11
03(3.18)
BX930
825-3413

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
13
03(3.18)
BX310
825-3415

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
13
03(3.18)
BX330
825-3416

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
13
03(3.18)
BX360
825-3417

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.2
13
03(3.18)
BX930
825-3418

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
13
03(3.18)
BX310
825-3420

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
13
03(3.18)
BX330
825-3421

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
13
03(3.18)
BX360
825-3422

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
13
03(3.18)
BX930
825-3423

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
16
04(4.76)
BX310
825-3425

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
16
04(4.76)
BX330
825-3426

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
16
04(4.76)
BX360
825-3427

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
16
04(4.76)
BX930
825-3428

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
16
04(4.76)
BX310
825-3429

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
16
04(4.76)
BX330
825-3430

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
16
04(4.76)
BX360
825-3431

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
16
04(4.76)
BX930
825-3432

2個

7,660( 8,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポジタイプのCBNインサート。
【特長】
・Q-CCMW:ポジ7°、M級、80°ひし形CBNインサート。
・Q-DCMW:ポジ7°、M級、55°ひし形CBNインサート。
・Q-SPGN:ポジ11°、G級、正方形CBNインサート。
・Q-TPGN:ポジ11°、G級、正三角形CBNインサート。
・Q-TPMW:ポジ11°、M級、正三角形CBNインサート。
【用途】
・内径・外径TACバイト、ツーリングシステム用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・3QP-TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・3QP-TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・Q-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・Q-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・Q-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・Q-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・TBGN-15-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・TBGN-15-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・TPGW-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・TPGW-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SPGN-QBN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SPGN-QBN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・CPGA-QBN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・CPGA-QBN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・DNGA-QBN・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・DNGA-QBN・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・CNGA-QBN・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・CNGA-QBN・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 6,950円 3,300円 580円 3,300円 1,010円 12,230円 8,100円 9,750円 9,080円 9,080円 9,112円 26,263円 9,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目~   1日目  
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN - CBN - CBN CBN CBN CBN CBN PCD CBN CBN
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            タンガロイ・CBN・3QP-TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました