(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
560円 ~ 1,140円
税込価格
616円 ~ 1,254円

仕上げ切削の基本ブレーカ。【特長】・切削抵抗が低く、摩耗に強い・仕上げ加工の切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削/PSF

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

*PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが0.5-2.5となります。
ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

ポジティブタイプ

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
AH725
2D
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NS9530
2D/3D
-

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
AH725
2D
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
GT9530
2D/3D
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NS9530
2D/3D
-

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
T9215
-
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T9225
-
-

10個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上げ切削の基本ブレーカ。
【特長】
・切削抵抗が低く、摩耗に強い
・仕上げ加工の切りくず処理に優れ、内径加工の切りくず絡みを解消
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ イスカル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                          通常価格 560円 780円 667円 528円 956円 690円 840円 1,481円 682円 20,569円 690円 790円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                          形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                          用途 仕上げ切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                          逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                          勝手 なし - なし なし なし - なし - なし なし - なし
                          溝・穴 T(穴あり) - G(穴あり) - N(穴なし) - G(穴あり) - W(穴あり) A(穴あり) - G(穴あり)

                          タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました