(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
560円 ~ 1,140円
税込価格
616円 ~ 1,254円

60°三角形穴つきのインサート。【仕様】・すくい角:8°・PM形ブレーカ付き・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

チップブレーカ  PM

安定した加工と切りくず処理性に優れる中切削加工用ブレーカ。ステンレス鋼加工でも安定した加工を実現。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/PM

推奨切削条件

推奨切削条件表

ポジティブタイプ

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジティブタイプ-2

適用被削材

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ポジティブタイプインサート

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート
タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

切削領域

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NS9530
2D/3D
-

10個

860( 946円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
GT9530
2D/3D
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NS9530
2D/3D
-

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
GT9530
2D/3D
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NS9530
2D/3D
-

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
13
03(3.18)
NS9530
2D/3D
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
13
03(3.18)
GT9530
2D/3D
-

10個

840( 924円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
13
03(3.18)
NS9530
2D/3D
-

10個

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

60°三角形穴つきのインサート。
【仕様】
・すくい角:8°
・PM形ブレーカ付き
・設定材種:AH600シリーズ等
【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『AH120/AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『AH6225/AH630/AH645/T6120/T6130/T6215/AH6235』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『GH730/T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『GT9530/NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCMT-PM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VBMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VBMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 560円 560円 610円 770円 790円 920円 1,980円 1,250円 1,030円 770円 770円 620円 840円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし - なし - なし -
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) - G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) - T(穴あり) G(穴あり) - - -

                            タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました