(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6GL200-UX30
タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

溝入れ加工用インサート 1、2コーナタイプ。【特長】・溝幅:1.0?5.0mm...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.2
  • コーティング:
    ノンコート
  • 適合ホルダ:
    SNGR/L
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.025

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

6GL200-UX30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6GL200-UX30

2
超硬
UX30

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用インサート 1、2コーナタイプ。【特長】・溝幅:1.0?5.0mm。・設定材種:NS9530、TH10、UX30。・高精度溝入れ加工用。溝幅精度高い研削級インサート。【用途】・旋盤での溝入れ加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番6GL200-UX30のページです。
型番6GL200-UX30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,260円 2,190円 2,330円 2,460円 1,550円 1,910円 2,360円 1,730円 1,740円 2,460円 1,010円 850円 1,350円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 - 0.2 - - 0.4
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - - - ノンコート PVDコーティング ノンコート ノンコート - - PVDコーティング
                            適合ホルダ SNGR/L CNGR/L CGXR/L GX-R/LE、GX-R/LI - CGWSR/L-CGD、CGWSR/L、CGWTR/L、CGWTR/L GX-R/LE、GX-R/LI CTWR/L S-SGTR/L、TGTSR/L、TGTTR/L GX-R/LF - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - - 2D/3D 2D/3D - - - 2D/3D - - -

                            タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6GL150-TH10
                            6GL150-UX30
                            6GL200-TH10
                            6GR100-NS9530
                            6GR100-TH10
                            6GR100-UX30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) 材種記号

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.5超硬TH10

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.5超硬UX30

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2超硬TH10

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1サーメットNS9530

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1超硬TH10

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1超硬UX30

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました