(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
560円 ~ 1,140円
税込価格
616円 ~ 1,254円

M級の正三角形インサート。【特長】・形状:三角形穴つき60°・すくい角:ポジ1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

外形図

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/24

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NS9530
2D/3D

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T9225
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NS9530
2D/3D

10個

860( 946円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
T9225
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NS9530
2D/3D

10個

860( 946円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
T9225
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NS9530
2D/3D

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
T9225
-

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NS9530
2D/3D

10個

560( 616円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
13
03(3.18)
NS9530
2D/3D

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
13
03(3.18)
T9225
-

10個

860( 946円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
13
03(3.18)
NS9530
2D/3D

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
13
03(3.18)
T9225
-

10個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の正三角形インサート。
【特長】
・形状:三角形穴つき60°
・すくい角:ポジ11°
・24形ブレーカ付き
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径の使用に
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CPMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CPMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 560円 560円 720円 560円 560円 780円 840円 770円 980円 780円 1,070円 590円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ~軽切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) T(穴あり) - G(穴あり) - - - - G(穴あり) -

                            タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました