(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMT130304-23-T9225
タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TPMT130304-23-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

M級の正三角形インサート。【特長】・形状:三角形穴つき・すくい角:ポジ11°・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

TPMT130304-23-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/23

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMT130304-23-T9225

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
13
03(3.18)
T9225
-

10個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の正三角形インサート。
【特長】
・形状:三角形穴つき
・すくい角:ポジ11°
・23形ブレーカ付き
【用途】
・外径、内径の使用に
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

TPMT130304-23-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPMT130304-23-T9225のページです。
型番TPMT130304-23-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・TPMR-23・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 560円 620円 846円 500円 790円 560円 1,190円 720円 790円 770円 560円 685円 810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) - G(穴あり) - G(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) G(穴あり) - T(穴あり) - -

                            タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMT110204-23-NS9530
                            TPMT110204-23-T9225
                            TPMT130304-23-NS9530
                            TPMT130308-23-NS9530
                            TPMT130308-23-T9225
                            TPMT16T304-23-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            560円

                            ( 616円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1102(2.38)NS95302D/3D

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1102(2.38)T9225-

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1303(3.18)NS95302D/3D

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続1303(3.18)NS95302D/3D

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続1303(3.18)T9225-

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続16T3(3.97)NS95302D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました