(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMR110308-CM-T5115
タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ サンカクケイアナナシ60ドポジ11ド

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

鋳鉄加工用の正三角形インサート。【特長】・M級。・形状:三角形穴なし60°。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPMR110308-CM-T5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR110308-CM-T5115

0.8
11
702-0805

10個

620( 682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄加工用の正三角形インサート。
【特長】
・M級。
・形状:三角形穴なし60°。
・すくい角:ポジ11°。
・CM形ブレーカ付き。
【用途】
・汎用 鋳鉄・ダクタイル鋳鉄用。
・外径、内径。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR110308-CM-T5115のページです。
型番TPMR110308-CM-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-CM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-CM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-CM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-CM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-11・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-11・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 620円 790円 560円 920円 560円 790円 560円 790円 530円 770円 720円 920円 1,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) - - - - - - K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) K(鋳鉄) S(耐熱合金・チタン合金)
                            用途 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~軽切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・TPMR-CM・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR110304-CM-T5115
                            TPMR160304-CM-T5115
                            TPMR160308-CM-T5115
                            TPMR160312-CM-T5115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 トラスココード

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.411702-0783

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.416702-0821

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.816702-0848

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.216702-0864

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました