(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNGN090308-LX10
タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ セイホウケイアナナシ90ドネガ

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ SNGN090308-LX10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

正方形ネガタイプ ブレーカ無し。【仕様】・設定材種:FX105、LX11等【材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SNGN090308-LX10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図
タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 関連画像
タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 関連画像2

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGN090308-LX10

H(高硬度材)[○]
0.8
セラミック
09
03(3.18)
LX10
-
-

10個

700( 770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形ネガタイプ ブレーカ無し。
【仕様】
・設定材種:FX105、LX11等
【材種特長】
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現する セラミックインサート
【用途】
・鋳鉄、焼入れ鋼加工用
・旋削加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

SNGN090308-LX10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN090308-LX10のページです。
型番SNGN090308-LX10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・SNGD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNGD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・TRACN/TRDCN用・旋削チップ

          タンガロイ・TRACN/TRDCN用・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・S-TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・S-TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

                ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

                  三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      ミル TGP4200R-A用インサート SPKN

                      ミル TGP4200R-A用インサート SPKN

                        タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 670円 9,080円 2,530円 930円 1,070円 13,130円 545円 800円 667円 766円 700円 780円 810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし - - なし -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート CVDコーティング - CVDコーティング - - - -

                            タンガロイ・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGN090308-LX11
                            SNGN090308-LX21
                            SNGN120304-LX10
                            SNGN120304-LX11
                            SNGN120312-LX11
                            SNGN120404-LX10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.8セラミック0903(3.18)LX11825-37732D

                            670円

                            ( 737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8セラミック0903(3.18)LX21825-40772D

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4セラミック1203(3.18)LX10--

                            1,530円

                            ( 1,683円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4セラミック1203(3.18)LX11825-37742D

                            1,530円

                            ( 1,683円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]1.2セラミック1203(3.18)LX11825-37752D

                            730円

                            ( 803円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4セラミック1204(4.76)LX10--

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました