(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,070円 ~ 2,250円
税込価格
1,177円 ~ 2,475円

アルミ、銅合金などの非鉄金属に対応する切れ刃を極めたブレーカ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
09
03(3.18)
GH110
345-0911
2D

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
09
03(3.18)
TH10
345-0929
2D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
09
03(3.18)
GH110
345-0953
2D

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
09
03(3.18)
TH10
345-0961
2D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
09
03(3.18)
TH10
706-2117
2D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
09
03(3.18)
GH110
345-1011
2D

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
PVDコーティング
09
03(3.18)
GH330
345-1020
2D

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
09
03(3.18)
TH10
345-1046
2D/3D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
12
04(4.76)
GH110
345-1097
2D

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
12
04(4.76)
TH10
345-1101
2D

10個

1,740( 1,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
12
04(4.76)
GH110
345-1135
2D

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
12
04(4.76)
TH10
345-1143
2D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
12
04(4.76)
GH110
345-1208
2D

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
12
04(4.76)
TH10
345-1216
2D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
12
04(4.76)
GH110
345-1259
2D

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
12
04(4.76)
TH10
345-1267
2D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ、銅合金などの非鉄金属に対応する切れ刃を極めたブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-XP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-XP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMM-PX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMM-PX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ
                            通常価格 1,070円 670円 787円 1,070円 1,050円 790円 7,958円 838円 667円 545円 667円 1,120円 780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) - C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中~粗切削 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 中切削 中切削 - 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - PCD 超硬 超硬 超硬 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            被削材状態 連続 - - - - - 連続 - - - - - -

                            タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ダイカスト製品の旋削
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/22
                            チップブレーカなしから変更しました。切削抵抗が減って製品の仕上がりが良くなり、工具寿命も長くなりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました