(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,740円 ~ 2,250円
税込価格
1,914円 ~ 2,475円

正方形ネガタイプ 精密仕上げ用研ぎ込みブレーカ付き。【特長】・設定材種:NS/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
PVDコーティング
GT9530
706-2168
2D/3D

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

0.4
ノンコート
NS9530
706-2176
2D/3D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

0.4
ノンコート
X407
706-2184
2D

10個

1,910( 2,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
PVDコーティング
GT9530
706-2192
2D/3D

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

0.4
ノンコート
NS9530
706-2206
2D/3D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

0.8
ノンコート
NS9530
706-2231
2D/3D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

0.8
ノンコート
X407
706-2249
2D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

0.8
ノンコート
NS9530
706-2265
2D/3D

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形ネガタイプ 精密仕上げ用研ぎ込みブレーカ付き。
【特長】
・設定材種:NS/GT9530。
・旋削加工用。
・NS/GT9530:鋼用。
【用途】
・精密仕上げ加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・YWMT-ZM・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・YWMT-ZM・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,740円 1,010円 1,220円 1,010円 820円 545円 439円 840円 850円 809円 667円 690円 1,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            形状 S(四角形) - D(55°ひし形) - - T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) - - - - K(鋳鉄) - - - - K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削
                            材種(母材) サーメット - - - - 超硬 - - - - 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B)

                            タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました