(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,070円 ~ 1,380円
税込価格
1,177円 ~ 1,518円

【仕様】・ブレーカ記号:B・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
PVDコーティング
GT9530
2D/3D

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

0.4
ノンコート
NS9530
2D/3D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

0.4
ノンコート
X407
2D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

0.8
ノンコート
NS9530
2D/3D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

0.8
ノンコート
X407
2D

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ブレーカ記号:B・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):精密仕上切削用、勝手付きブレーカ。【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。・X407は乾式の仕上げ加工で優れた耐摩耗性を実現します。【特長】

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・WNMG-B・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・WNMG-B・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TPGH-L・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・3QP-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・3QP-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ イスカル タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 1,070円 1,100円 604円 770円 874円 1,229円 6,950円 528円 660円 1,109円 630円 780円 470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - P(鋼) / K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) サーメット 超硬 - - - 超硬 CBN - - - サーメット - セラミック
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました