(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNGG120408-01-NS520
タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ セイホウケイアナツキ90ドネガ

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

G級の正方形インサート。【特長】・形状:正方形穴つき90°。・すくい角:ネガ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

SNGG120408-01-NS520 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGG120408-01-NS520

0.8
12
04(4.76)
NS520
2D

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

G級の正方形インサート。
【特長】
・形状:正方形穴つき90°。
・すくい角:ネガ。
・01形ブレーカ付き。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
・精密仕上げ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNGG120408-01-NS520のページです。
型番SNGG120408-01-NS520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNGG-01・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNGG-01・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNGG-01・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNGG-01・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 890円 1,350円 890円 840円 770円 840円 770円 770円 9,080円 780円 780円 770円 750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - H(高硬度材) - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 - - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) サーメット サーメット - - - - - - CBN - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGG090302-01-NS9530
                            SNGG090304-01-NS9530
                            SNGG090308-01-NS520
                            SNGG090308-01-NS9530
                            SNGG120402-01-NS9530
                            SNGG120408-01-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20903(3.18)NS95302D/3D

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.40903(3.18)NS95302D/3D

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.80903(3.18)NS5202D

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.80903(3.18)NS95302D/3D

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.21204(4.76)NS95302D/3D

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.81204(4.76)NS95302D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました