(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPGW16T304-GH110
タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドポジ11ド

タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TPGW16T304-GH110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

60°三角形穴つきのインサート。【仕様】・ポジ:11°・ブレーカ無し・設定材種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TPGW16T304-GH110 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : NS9530

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125230-380 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190200-330 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250160-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :220190-320 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :300140-280 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200160-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275150-280 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300140-230 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350130-200 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :200160-280 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :325130-200 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 601000-2500 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100300-1000 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75300-1000 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90200-600 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110250-600 m/min
N27銅合金真ちゅう : 90180-400 m/min
N28銅合金電気銅 :100150-300 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20035-45 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28025-35 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25025-30 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-25 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-30 m/min
S36チタン純 :31080-160 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31040-50 m/min

適用被削材

タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGW16T304-GH110

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
16
T3(3.97)
GH110
2D

10個

1,810( 1,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

60°三角形穴つきのインサート。
【仕様】
・ポジ:11°
・ブレーカ無し
・設定材種:TH10等
【材種特長】
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
【用途】
・『TH10』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
・『GH110』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『NS9530』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

TPGW16T304-GH110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGW16T304-GH110のページです。
型番TPGW16T304-GH110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 780円 1,030円 730円 930円 1,030円 770円 620円 770円 870円 840円 720円 720円 620円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) -
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            被削材状態 連続 連続 連続 連続 連続 - - 連続 連続 連続 - - -

                            タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGW090204-TH10
                            TPGW110202-TH10
                            TPGW110204-GH110
                            TPGW110204-TH10
                            TPGW16T304-TH10
                            TPGW16T308-TH10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート0902(2.38)TH102D

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬ノンコート1102(2.38)TH102D

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング1102(2.38)GH1102D

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            3日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート1102(2.38)TH102D

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート16T3(3.97)TH102D

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬ノンコート16T3(3.97)TH102D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました