(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,740円 ~ 9,150円
税込価格
6,314円 ~ 10,065円

正方形ネガタイプCBNインサート。【特長】・設定材種:BXM20、BX310、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

外形図

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

技術情報

高硬度材・焼入鋼加工用

適用領域

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報1

なぜCBNが必要か?

正常な切削加工を得るためには:
刃物の硬度≧被削材硬度×3

  • 焼き入れ鋼(60HRC)⇒700Hv
  • 超硬合金⇒1,600Hv
  • CBN焼結体(BX360)⇒3,300Hv
  • CBN粒度と加工面粗度、切削速度の関係
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報2

[微粒CBN]
加工面粒度良好:微粒CBN焼結体・鋭利な刃先を持つ
[粗粒CBN]
高速加工が可能:粗粒CBN焼結体・CBN粒が脱落しにくい

高硬度材・焼入れ鋼加工用CBN材種の特長

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報3

CBN含有量が少ない⇒耐摩耗性重視
CBN含有量が多い⇒耐欠損性重視

■高硬度材・焼入鋼加工用T-CBNの基本選択

●コーテッドT-CBN

  • BXM10:高速加工用
  • BXM20:汎用材種 Vc=180m/min以上
  • BXA20:汎用材種 Vc=180m/min以下

●ノンコートT-CBN

  • BX310:高速領域/連続加工での耐摩耗性重視材種
  • BX330:中速領域/仕上げ面品位重視材種
  • BX360:低~中速領域/耐欠損性に優れた汎用材種
  • BX380:低~中速領域/強断続耐欠損性重視材種

コーテッドT−CBNの適用領域

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報5

連続加工/断続加工

■コーテッドT-CBNの効果

硬いCBNにコート

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報5

硬さ:CBN>コート層

  • CBNの酸化摩耗防止
    コートが空気を遮断するのでCBNの酸化摩耗を抑える
  • コート膜の剥離防止
    CBNは硬く変形しにくいので、コート母材として優れる

⇒逃げ面摩耗が大幅に改善する

■高硬度材・焼入鋼加工における切削液との関係

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報6

連続加工の場合/断続加工の場合

  • 連続加工では湿式加工の方が長寿命
    (摩耗寿命の場合)
  • 強断続加工では乾式加工の方が長寿命
    (カケ寿命の場合)

焼結合金加工用

適用領域

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報7

鉄系焼結金属/バルブシート材(プランジ加工)/バルブシート材(トラバース加工)

  • BX470
    バリ対策・仕上げ面重視
  • BX480
    汎用性・耐摩耗性重視

■BX470/BX480の特長

●硬質粒子を含む焼結金属加工

従来材種

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報8

硬質粒子がバインダー部を選択的に摩耗する
⇒CBN粒子の脱落によって摩耗が進行

BX470/BX480

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報9

CBN含有量を増やすことでバインダー部の摩耗減少
⇒耐摩耗性向上


BX470/BX480の材質特長

  • CBN含有量:95vol%
  • HV=4,100~4,300

⇒一般市販材料として高含有材種

BX480(ギア端面加工)

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報10

切削条件

  • 被削材:焼結金属(HRA60以上)
  • 使用インサート:DCMW11T308
  • 切込み:ap=0.2~0.5mm
  • 送り:f=0.07mm/rev
  • 水溶性切削油
  • 断続加工

BX470/BX480 焼結金属切削後の損傷状態

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報11

切削条件

  • 被削材:焼結金属(HRA60以上)硬質粒子含、窒素処理品
  • 切削速度:Vc=110m/min
  • 切込み:ap=0.15mm
  • 送り:f=0.1mm/rev
  • 水溶性切削油
  • 断続加工

BX470 寿命バリ基準での切削

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報12

切削条件

  • 被削材:鉄系焼結金属
  • 切削速度:Vc=100m/min
  • 切込み:ap=0.15~0.3mm
  • 送り:f=0.07~0.25mm/rev
  • 乾式
  • 断続加工

鋳鉄・ダクタイル鋳鉄加工用

適用領域

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報13

FC、FCA材(JIS)/FCD材

  • BX930
    汎用性に優れた第1推奨材種
    ダクタイル鋳鉄加工用材種
  • BX480
    断続加工用途
    耐欠損性重視材種
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報14

FC材 コーテッドソリッド T-CBN

  • BXC90
    オールソリッド構造
    低~高切込みまで対応

シリンダライナ加工 BX910(シリンダライナ加工専用材種)による加工実例

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報15

120台加工時の摩耗幅/120台加工時の刃先損傷

切削条件

  • 被削材:シリンダライナ FC200(遠心鋳造)
    ボーリング中仕上げ加工
  • 切削速度:Vc=1,000m/min
  • 加工機:専用機
  • 水溶性切削油

ディスクブレーキ加工時の工具寿命比較

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報16

切削条件

  • 被削材:ディスクブレーキ(FC250)
  • 使用インサート:S-SNGN120412 BXC90
  • 切込み:ap=0.7 mm
  • 送り:f=0.35mm/rev
  • 乾式
  • 寿命基準:加工面状態

CBN焼結体工具T-CBNシリーズ

<ホーニング仕様>

ホーニング記号の呼び方

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報17
  • T:角度ホーニングのみ
  • S:角度+Rホーニング
  • E:Rホーニングのみ
  • F:シャープエッジ

・刃先仕様はこれらの組合わせで選定できます。
・Rホーニングのみの設定も可能です。

記号

Wホーニング幅(mm)
0050.05
0100.10
0130.13
0150.15
0180.18
αホーニング角度
10°-10°
15°-15°
20°-20°
25°-25°
30°-30°
35°-35°
40°-40°

■連続旋削におけるホーニング角度と工具寿命の関係

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報18
  • 被削材:SCM415(60HRC)
  • 使用工具:TNGN160408 BX360
  • 切削速度:Vc=100m/min
  • 送り:f=0.10mm/rev
  • 切込み:ap=0.25mm
  • 乾式旋削
  • 逃げ面摩耗量:VBmax=0.15mm
  • ホーニング形状:-□□°+Rホーニング

■断続旋削におけるホーニング角度と工具寿命の関係

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報19
  • 被削材:SCM415(60HRC)
  • 使用工具:TNGN160404 BX360
  • 切削速度:Vc=100m/min
  • 送り:f=0.15mm/rev
  • 切込み:ap=0.25mm
  • 乾式旋削
  • ホーニング形状:-□□°+Rホーニング

連続加工ではホーニング角度の小さい方が摩耗が少ない。

断続加工ではホーニング角度の大きい方が欠けの発生が少ない。

●標準ホーニング仕様

材種BXM10BXM20BXA20BXC50BX310BX330BX360BX380BX470BX480BX910BX930
ネガインサートS01325S01325S01325S01325S01325S01325S01325S01325T01315S01325S01315S01315
ポジインサートS01325S01325S01325-S00515S00515S00515-T01315S00515S01315S00515

<ワイパー仕様T-CBNインサート>

■ノーズRと切れ刃直線部の接線部に仕上げ刃(ワイパー)を設定

ワイパーの効果

  • 加工能率倍増⇒加工時間短縮
    送りを倍増*させても、良い仕上げ面粗さを得られます。
    *f=0.3mm/rev以内
  • 良好な仕上げ面粗さ
    ⇒中荒加工-仕上げ加工の集約で能率アップ
    ノーズR切れ刃のインサートと比較してワイパー刃は仕上げ面粗さを向上出来ます。
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報20

ワイパー形状

加工面の断面曲線

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 技術情報21

ワイパー加工推奨ホルダ

型番2QP-CNGA1204**WL3QP-WNGA080408WL2QP-DNGA1504**WJ3QP-TNGA1604**WG
前切れ刃角95°93°91°
外径用
推奨ホルダ
ACLNR/L**12-AAWLNR/L**08-AADJNR/L**15-AATGNR/L**16-A
ATFNR/L**16-A
DCLNR/L**12DWLNR/L**08DDJNR/L**15DTGNR/L**16
DTFNR/L**16
内径用推奨ホルダA**-ACLNR/L12-D…A**-AWLNR/L08-D…A**-ADUNR/L15-D…A**-ATFNR/L16-D…

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
軽断続
2
BXA20
-
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

0.4
断続
4
BXC50
825-3455
2D

2個

9,150( 10,065円 )

1日目

0.8
断続
4
BXC50
825-3456
2D

2個

9,150( 10,065円 )

1日目

1.2
断続
4
BXC50
825-3457
2D

2個

9,150( 10,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形ネガタイプCBNインサート。
【特長】
・設定材種:BXM20、BX310、BX360等
【用途】
・内径・外径用TACバイト用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNGG-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNGG-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 5,740円 5,460円 6,950円 6,950円 1,070円 5,460円 660円 5,460円 770円 5,460円 770円 880円 851円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 H(高硬度材) - - - P(鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - P(鋼) / K(鋳鉄) -
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN サーメット CBN - CBN 超硬 CBN - サーメット セラミック
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました