(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNGA120404-LX10
タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ セイホウケイアナツキ90ドネガ

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNGA120404-LX10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

G級のブレーカなし正方形インサート。【仕様】・形状:正方形穴つき90°・ネガ:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SNGA120404-LX10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGA120404-LX10

H(高硬度材)[○]
0.4
セラミック
ノンコート
12
04(4.76)
LX10
-
-

10個

730( 803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

G級のブレーカなし正方形インサート。
【仕様】
・形状:正方形穴つき90°
・ネガ:0°
・フラットトップ形
【材種特長】
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・『TH10』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
・『LX21/FX105』の被削材:鋳鉄
・『NS520/GT720』の被削材:鋼、鋳鉄
・『LX10/LX11』の被削材:高硬度材
・外径、内径用
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

SNGA120404-LX10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNGA120404-LX10のページです。
型番SNGA120404-LX10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 730円 620円 840円 620円 720円 930円 810円 720円 720円 750円 980円 840円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) W(六角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし
                            被削材状態 連続 - - - - 連続 連続 - - - - 連続 -

                            タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGA090304-TH10
                            SNGA120404-GT720
                            SNGA120404-LX11
                            SNGA120404-TH10
                            SNGA120408-FX105
                            SNGA120408-LX10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート0903(3.18)TH10-2D

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング1204(4.76)GT720345-08302D

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4セラミックノンコート1204(4.76)LX11825-37632D

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート1204(4.76)TH10706-19512D

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8セラミックノンコート1204(4.76)FX105825-37652D

                            730円

                            ( 803円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.8セラミックノンコート1204(4.76)LX10--

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました