(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLL3195-UX30
タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

外径溝入れ用の3コーナインサート。【特長】・溝幅:1.15~4.2mm。・溝深...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

GLL3195-UX30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
適合ホルダ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLL3195-UX30

0.1
1.95
超硬
SGTL
UX30
705-9647
2D

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径溝入れ用の3コーナインサート。
【特長】
・溝幅:1.15~4.2mm。
・溝深さ:1.5~4.0mm。
【用途】
・GLR/L:ロックリング用。
・GOR/L:O-リング用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GLL3195-UX30のページです。
型番GLL3195-UX30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CGWSR/L-WG-Lバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CGWSR/L-WG-Lバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

          溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

            4コーナ高能率加工用インサート TCM27

            4コーナ高能率加工用インサート TCM27

              タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

                  溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

                    日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 イスカル 三菱マテリアル 日本特殊陶業
                            通常価格 2,080円 8,410円 1,560円 8,470円 2,710円 3,220円 1,350円 2,110円 2,710円 3,470円 2,793円 1,313円 1,988円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーティング ノンコート ノンコート - - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング -
                            利用可能コーナー数 3 1 2 - 4 4 1 - 4 - - - -
                            刃幅公差(mm) +0.05~+0.1 ±0.05 ±0.05 - ±0.02 ±0.02 ±0.05 - ±0.02 - - - -

                            タンガロイ・SGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLL3165-NS9530
                            GLL3175-NS9530
                            GLL3175-UX30
                            GLL3220-UX30
                            GLL3270-UX30
                            GLL4220-UX30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) 適合ホルダ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.11.65サーメットSGTLNS9530705-9604-

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.11.75サーメットSGTLNS9530705-96122D

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.11.75超硬SGTLUX30705-96212D

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.12.2超硬SGTLUX30705-96552D/3D

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.12.7超硬SGTLUX30705-96632D

                            2,370円

                            ( 2,607円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.12.2超硬SGTLUX30708-98132D

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました