(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・内径ねじ切り用チップ

サンドビック・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,230円
税込単価
3,553円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • 山数:
    28~14
  • 勝手:
  • 材種記号:
    1020
  • トラスココード:
    619-1436
  • 利用可能コーナー数:
    3

型番

L166.0L-11VW01-0011020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途山数勝手材種記号利用可能コーナー数
L166.0L-11VW01-0011020内径28~1410203

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L166.0L-11VW01-0011020

10

10個

3,230( 3,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

L166.0L-11VW01-0011020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・内径ねじ切り用チップの型番L166.0L-11VW01-0011020のページです。
型番L166.0L-11VW01-0011020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・内径ねじ切り用チップ

サンドビック・内径ねじ切り用チップ

    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

      小内径ねじ切り EZバー EZT型

      小内径ねじ切り EZバー EZT型

        サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

          サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

          サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー サンドビック カーメックス 京セラ サンドビック サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル カーメックス ノガ・ウォーターズ 日本特殊陶業
                            通常価格 3,230円 1,293円 2,570円 2,944円 2,830円 4,510円 1,133円 1,020円 1,020円 1,637円 1,293円 1,799円 2,649円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 内径 内径 内径 内径 - 内径 内径 内径 外径 外径 - - 外径
                            山数 28~14 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - なし - - - -
                            材種記号 1020 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 619-1436 - - - - - - - - - - - -

                            サンドビック・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました