(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

M級の円形インサート。【特長】・CM形ブレーカ付き。・形状:円形穴つき。・すく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMT0602M0-CM-T5115

06
02(2.38)
701-5755

10個

590( 649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の円形インサート。
【特長】
・CM形ブレーカ付き。
・形状:円形穴つき。
・すくい角:ポジ7°。
【用途】
・仕上げ~中切削用。
・汎用、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMT0602M0-CM-T5115のページです。
型番RCMT0602M0-CM-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CCMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CCMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SCMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SCMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SPMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SPMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TCMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TCMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-CM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-CM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 590円 690円 810円 690円 890円 820円 720円 790円 720円 780円 480円 550円 920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 R(円形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) R(円形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCMT0502M0-CM-T5115
                            RCMT0803M0-CM-T5115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0502(2.38)701-5721

                            670円

                            ( 737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0803(3.18)701-5780

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました