(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
480円 ~ 670円
税込価格
528円 ~ 737円

丸駒ポジタイプの円形インサート。【仕様】・ポジ:7°・M級・61形ブレーカ付き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

重切削/61

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
NS9530
2D/3D

10個

480( 528円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T9215
-

10個

590( 649円 )

1日目

P(鋼)[○]
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T9225
-

10個

590( 649円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
超硬
ノンコート
連続
06
02(2.38)
TH10
2D

10個

480( 528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸駒ポジタイプの円形インサート。
【仕様】
・ポジ:7°
・M級
・61形ブレーカ付き
・形状:円形穴つき
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・重切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・RCMM-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・RCMM-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・RCMT-RS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・RCMT-RS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RCMT1204M0-6RM/RS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RCMT1204M0-6RM/RS・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 480円 580円 600円 590円 550円 1,190円 550円 910円 810円 830円 610円 630円 910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 R(円形) R(円形) R(円形) R(円形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - 中切削 仕上げ切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - - なし なし なし - なし
                            溝・穴 T(穴あり) M(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - - - - - T(穴あり) - - G(穴あり)

                            タンガロイ・RCMT-61・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました