(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:266RL-16UN02A160M
サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ 266RL-16UN02A160M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,360円
税込単価
5,896円

内径ねじ切り加工用の第一推奨さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

266RL-16UN02A160M 解除

Loading...

266RL-16UN02A160M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途ピッチ山数勝手材種記号利用可能コーナー数
266RL-22BU01A0501E-1125外径5GC11253
266RL-22RN01A040M-1020外径4GC10203
266RL-16VW01A001M-1125内径28~14GC11253
266RG-16VW01A002M-1135内径14~8GC11353
266RL-22RD01A080E-1125外径8GC11253
266RL-16RD01A100E-1125外径10GC11253
266RL-16RD01A080E-1125外径8GC11253
266LG-16VW01A002M-1125内径14~8GC11253
266RG-16VW01F001E-1135内径28~14GC11353
266RG-16VW01C002M-1125内径14~8GC11253
266RL-16SA01F080E-1135外径8GC11353
266RL-22SA01F040E-1020外径4GC10203
266RL-16VW01A002M-1125内径14~8GC11253
266RL-27V501A0403E-1125外径4GC11253
266RL-22BU01A050E-1020外径5GC10203
266RL-22RN01F040E-1020外径4GC10203
266RL-16VW01F001E-1135内径28~14GC11353
266RL-22V501A0403E-1020外径4GC10203
266RL-22SA01F060E-1020外径6GC10203
266RG-16VW01C001M-1125内径28~14GC11253
266LL-22SA01F050E-1020外径5GC10203
266RG-16VW01A001M-1135内径28~14GC11353
266RG-16VW01A001M-1125内径28~14GC11253
266RG-16VW01A002M-1125内径14~8GC11253
266RL-22V401A0503E-1125外径5GC11253
266RL-16SA01F120E-1135外径12GC11353
266RL-22VW01F001E-1020内径28~14GC10203
266RL-16NF01A115E-1125外径11.5GC11253
266RL-22V501A0402E-1125外径4GC11253
266RL-27V401A0503E-1125外径5GC11253
266RL-16VW01A002M-1135内径14~8GC11353
266RL-16RN01A080M-1125外径8GC11253
266RL-22V381A0403E-1125外径4GC11253
266RL-22V401A0503E-1020外径5GC10203
266LL-22SA01F060E-1020外径6GC10203
266LL-16VW01A001M-1125外径28~14GC11253
266RL-27V381A0403E-1125外径4GC11253
266RL-16VW01A001M-1135内径28~14GC11353
266RG-22VW01F001E-1020内径7~4GC10203
266RL-22V381A0402E-1125外径4GC11253
266LL-16RN01A060M-1125外径6GC11253
266RL-16RD01C080M-1135外径8GC11353
266LL-16SA01F080E-1135外径8GC11353
266RL-16SA01F100E-1135外径10GC11353
266RL-22RD01A080E-1020外径8GC10203
266RL-27SA01F030E-1020外径3GC10203
266LL-16SA01F100E-1135外径10GC11353
266LL-16RN01A080M-1125外径8GC11253
266RL-22VW01A001M-1020内径28~14GC10203
266LL-16RN01A100M-1125外径10GC11253
266RL-16RN01F060E-1135外径6GC11353
266LL-16SA01F120E-1135外径12GC11353
266RL-27V381A0402E-1125外径4GC11253
266RL-16RN01A100M-1125外径10GC11253
266LG-16VW01A001M-1125内径28~14GC11253
266RL-16VW01F002E-1135内径14~8GC11353
266RL-16RD01C100M-1135外径10GC11353
266RL-22V381A0402E-1020外径4GC10203
266LL-22RN01A040M-1020外径4GC10203
266RL-16VW01C002M-1135内径14~8GC11353
266RL-16VW01C001M-1135内径28~14GC11353
266RL-22RD01A100E-1020外径10GC10203
266RL-22V501A0402E-1020外径4GC10203
266RL-27V501A0402E-1125外径4GC11253
266RL-22BU01A0501E-1020外径5GC10203
266LL-16VW01A002M-1125外径14~8GC11253
266LL-22SA01F040E-1020外径4GC10203
266RL-16NF01A140E-1125外径14GC11253
266RL-22SA01F050E-1020外径5GC10203
266RL-16RN01A060M-1125外径6GC11253
266RG-22VW01A001M-1020内径7~4GC10203
266RG-16VW01F002E-1135内径14~8GC11353
266RL-22V381A0403E-1020外径4GC10203
266RL-16NF01A080E-1125外径8GC11253
266RL-16VM01A002EE外径1.5~316~81
266RL-22VM01A001M-1125外径3.5~67~4GC11253
266RL-16UN02A160M
266RL-16UN01C180M-1135
266RL-16UN01C200M-1135
266RL16WH01A260M
266RL-22VM01A001M-1020外径3.5~67~4GC10203
266LL-22VM01A001M-1125外径3.5~67~4GC11253
266RL-16UN01A320M
266RL-16UN01A280M
266RL-16UN01A240M
266RL-16UN01A090M-1125
266RL-16WH01A180M
266RL-16WH01A110M-1135

型番リスト

型番
加工用途
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

266RL-16UN02A160M

-
ユニファイ60°(UN)
-
16
超硬
PVDコーティング
-
604-7050
-
10

10個

5,360( 5,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径ねじ切り加工用の第一推奨
さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバーする標準品ラインナップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

266RL-16UN02A160Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップの型番266RL-16UN02A160Mのページです。
型番266RL-16UN02A160Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

    小内径ねじ切り EZバー EZT型

    小内径ねじ切り EZバー EZT型

      サンドビック・内径ねじ切り用チップ

      サンドビック・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                  京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

                  京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                      SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                      SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                        ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー サンドビック 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 京セラ 三菱マテリアル イスカル ノガ・ウォーターズ 日本特殊陶業
                            通常価格 2,830円 2,570円 3,230円 1,133円 1,637円 2,837円 1,562円 3,553円 1,080円 3,384円 1,290円 1,799円 2,820円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            266LL-16RN01A080M-1125
                            266LL-16RN01A100M-1125
                            266LL-16SA01F080E-1135
                            266RL-16VM01A002EE
                            266RL-16VW01A001M-1125
                            266RL-16VW01A001M-1135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?加工用途 ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 材種(母材) コーティング 材種記号 トラスココード 利用可能コーナー数

                            3,306円

                            ( 3,637円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -内径丸DIN405 30°(Rd)-8超硬PVDコーティングGC1125-3

                            2,830円

                            ( 3,113円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -内径丸DIN405 30°(Rd)-10超硬PVDコーティングGC1125-3

                            4,133円

                            ( 4,546円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -内径台形29°(ACME)-8超硬PVDコーティングGC1135-3

                            13,664円

                            ( 15,030円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10内径汎用60°1.5~38~16超硬PVDコーティング-604-70681

                            3,306円

                            ( 3,637円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -内径汎用55°-14~28超硬PVDコーティングGC1125-3

                            3,306円

                            ( 3,637円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -内径汎用55°-14~28超硬PVDコーティングGC1135-3

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました