(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:254RG-22CC01-415
サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 254RG-22CC01-415

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

高品質の溝加工を可能にするシャープな刃先チップに刻印された溝入れ幅で識別が簡単

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

254RG-22CC01-415 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

254RG-22CC01-415の仕様・寸法情報

用途溝入れ / 突っ切りコーナーR(ノーズR)(mm)0.15
勝手トラスココード604-6797
利用可能コーナー数3RoHS ?10

商品情報

製品仕様

型番用途コーナーR(ノーズR)勝手
254LG-22CC01-215-1135溝入れ/突っ切り0.08mm
254RG-22CC01-315溝入れ/突っ切り0.15mm
254RG-22CC01-415溝入れ/突っ切り0.15mm
254LG-16CC01-110溝入れ/突っ切り-

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
トラスココード
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

254RG-22CC01-415

0.15
604-6797
3
10

10個

4,110( 4,521円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

高品質の溝加工を可能にするシャープな刃先
チップに刻印された溝入れ幅で識別が簡単

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番254RG-22CC01-415のページです。
型番254RG-22CC01-415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                    イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ 株洲工具 イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル サンドビック 株洲工具
                            通常価格 3,210円 2,550円 5,284円 2,306円 2,240円 1,286円 6,219円 1,313円 2,366円 4,523円 2,975円 1,350円 1,021円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り

                            サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            254LG-16CC01-110
                            254RG-22CC01-315
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 トラスココード 利用可能コーナー数

                            3,210円

                            ( 3,531円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10-608-6888-

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            10個 -

                            1日目

                            100.15604-67893
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 トラスココード 利用可能コーナー数

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト