(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MATL360-C-H13A
サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ フライスヨウチップ

サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ MATL360-C-H13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,937円
税込単価
4,331円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

MATL360-C-H13A 解除

Loading...

MATL360-C-H13A の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
材種記号
トラスココード
利用可能コーナー数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MATL360-C-H13A

汎用60°
0.2~1
80~24
H13A
-
2

5個

3,937( 4,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

MATL360-C-H13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップの型番MATL360-C-H13Aのページです。
型番MATL360-C-H13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ

サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

          三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                    ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                    ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                          TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                          TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 タンガロイ ノガ・ウォーターズ カーメックス 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 2,461円 1,505円 1,133円 2,944円 1,637円 2,820円 2,837円 2,649円 1,020円 1,799円 1,293円 3,384円 3,240円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  

                            サンドビック・コロカットXS用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MATL360-A-1105
                            MATL360-A-H13A
                            MATL360-C-1105
                            MATL360-N-1025
                            MATL360-N-1105
                            MATL360-N-H13A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 材種記号 トラスココード 利用可能コーナー数

                            4,921円

                            ( 5,413円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.2~180~24GC1105-2

                            3,937円

                            ( 4,331円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.2~180~24H13A-2

                            4,458円

                            ( 4,904円 )
                            10個 -

                            1日目

                            汎用60°0.2~180~24GC1105-2

                            4,921円

                            ( 5,413円 )
                            5個 -

                            3日目

                            汎用60°0.2~280~12GC1025-2

                            4,921円

                            ( 5,413円 )
                            5個 -

                            3日目

                            汎用60°0.2~280~12GC1105-2

                            3,937円

                            ( 4,331円 )
                            5個 -

                            3日目

                            汎用60°0.2~280~12H13A-2

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました