(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
通常価格(税別)
1,350円 ~ 3,130円
税込価格
1,485円 ~ 3,443円

●深い突切り加工に最適他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工...

詳細情報を確認する

  • 材種(母材):
    超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定148件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

高いチップ取付け剛性

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 高いチップ取付け剛性

サンドビック独自のレールロックを採用。CoroCut®2などで定評と実績のあるシステムにより、加工中のチップのずれを防ぎます。
これにより、高い加工精度とびびりにくさを両立。生産性向上に大きく寄与します。

外形図

突切り加工用CoroCut®QDチップ

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 突切り加工用CoroCutRQDチップ外形図-1
サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 突切り加工用CoroCutRQDチップ外形図-2

旋削加工用CoroCut®QDチップ

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 旋削加工用CoroCutRQDチップ外形図

使用方法・使用事例

使用事例

生産性 1.5倍! チップ寿命 2.4倍! 

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 生産性 1.5倍! チップ寿命 2.4倍!

ホルダ:QD-RR1G33C21D
チップ:QD-NG-0300-0002-CM 1125
被削材:SCM440 相当品(低合金鋼)
加工:突切り加工
クーラント:内部給油

チップ寿命 4.5倍!

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップ寿命 4.5倍!

ホルダ:QD-RFH33C2525A
チップ:QD-NH-0400-0002-CM 1125
被削材:SUS304 相当品(オーステナイト系ステンレス鋼)
加工:突切り加工

推奨切削条件

推奨切削条件表

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

1) Rm:引張り強さ(MPa)
※突切り・溝入れチップ材種

適用被削材

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材

★=推奨材種 ☆=補助材種

選定サポート情報

CoroCut®QD チップ ブレーカ

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ CoroCutRQD チップ ブレーカ

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
コーティング
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
突っ切り
0.15 mm
なし
3
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

7日目

突っ切り
0.15 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

7日目

突っ切り
0.1 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,770( 3,047円 )

9日目

突っ切り
0.1 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,770( 3,047円 )

7日目

突っ切り
0.1 mm
なし
3
CVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,770( 3,047円 )

7日目

突っ切り
0.1 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,712( 2,983円 )

7日目

突っ切り
0.1 mm
なし
3
ノンコート
1
±0.02
-

10個

2,020( 2,222円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,218( 2,440円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3
CVDコーティング
1
±0.05
10

10個

2,218( 2,440円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,218( 2,440円 )

4日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3
ノンコート
1
±0.05
-

10個

1,620( 1,782円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,218( 2,440円 )

1日目

突っ切り
0.3 mm
なし
3
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

9日目

突っ切り
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,165( 2,382円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
3
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,165( 2,382円 )

7日目

-
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,330( 2,563円 )

9日目

-
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,330( 2,563円 )

7日目

-
0.3 mm
なし
3
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,330( 2,563円 )

7日目

-
0.3 mm
なし
3
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,330( 2,563円 )

1日目

-
0.3 mm
なし
3
ノンコート
1
±0.05
-

10個

1,700( 1,870円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3.175
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3.175
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3.175
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3.175
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,220( 2,442円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
3.175
ノンコート
1
±0.05
-

10個

1,620( 1,782円 )

9日目

-
-
-
-
ノンコート
-
-
-

10個

1,490( 1,639円 )

9日目

-
-
-
-
ノンコート
-
-
-

10個

1,490( 1,639円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
ノンコート
1
±0.05
-

10個

1,720( 1,892円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,950( 3,245円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,950( 3,245円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
CVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,950( 3,245円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.02
-

10個

2,950( 3,245円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4
ノンコート
1
±0.02
-

10個

2,150( 2,365円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
4
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

9日目

突っ切り
0.3 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

9日目

突っ切り
0.3 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
4
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

突っ切り
0.3 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

-
0.4 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,480( 2,728円 )

7日目

-
0.4 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,480( 2,728円 )

7日目

-
0.4 mm
なし
4
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,480( 2,728円 )

7日目

-
0.4 mm
なし
4
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,480( 2,728円 )

9日目

-
0.4 mm
なし
4
ノンコート
1
±0.05
-

10個

1,810( 1,991円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4.76
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4.76
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
4.76
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,360( 2,596円 )

7日目

-
-
-
-
ノンコート
-
-
-

10個

1,580( 1,738円 )

7日目

-
-
-
-
ノンコート
-
-
-

10個

1,580( 1,738円 )

7日目

突っ切り
0.2 mm
なし
5
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,500( 2,750円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
5
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,500( 2,750円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
5
CVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,500( 2,750円 )

9日目

突っ切り
0.2 mm
なし
5
PVDコーティング
1
±0.05
-

10個

2,500( 2,750円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●深い突切り加工に最適
他社品と比べ、角シャンクで最大1.8倍の圧倒的な最大加工深さ
●高いチップ取付け剛性
定評と実績のあるレールロックをチップ幅2.0mmから採用
●チップ寿命を大幅に改善
バイト内部を通じて逃げ面、すくい面双方からクーラントを供給
チップ寿命向上に効果絶大
●6材種、7ブレーカ+αであらゆる被削材に対応
勝手付きチップやワイパーチップもラインナップ
豊富な材種とブレーカのラインナップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

        イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー サンドビック 京セラ 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ イスカル 日本特殊陶業 タンガロイ
                            通常価格 1,350円 2,240円 2,366円 6,219円 2,269円 1,340円 1,313円 3,010円 2,482円 1,210円 2,793円 2,270円 1,350円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目~   3日目  
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬

                            サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました