(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,550円 ~ 5,055円
税込価格
2,805円 ~ 5,561円

汎用性の高い突切り・溝入れ工具高剛性と高生産性を実現する独自のレールロックシス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番用途コーナーR(ノーズR)(mm)勝手トラスココード
L123G2-0300-0501-CF-2135溝入れ/突っ切り0.15-
N123H203960002GF1105溝入れ/突っ切り---
N123G203180003GMH13A溝入れ/突っ切り---
N123G2-0300-0001-CF-1145溝入れ/突っ切り0.1なし362-6342
N123H2-0400-0001-CF-1145溝入れ/突っ切り0.15なし362-6440
N123F2-0380-0002-BGH13A溝入れ/突っ切り0.2なし694-3756
N123E2-0270-0002-BGH13A溝入れ/突っ切り0.2なし694-3721
N123G2-0420-0002-BGH13A溝入れ/突っ切り0.2なし694-3781
N123E2-0200-R0-2135溝入れ/突っ切り-なし609-8215

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
トラスココード
質量(g)
材質1
有効切れ刃長さLE(mm)
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
突っ切り
0.15
-
-
-
-
2
-

10個

3,287( 3,616円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
1
なし
609-8215
-
-
-
-
10

10個

3,990( 4,389円 )

7日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
694-3721
0.004
-
-
1
10

10個

2,550( 2,805円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
694-3756
7.200
超硬
-
1
-

10個

2,630( 2,893円 )

7日目

突っ切り
0.1
なし
362-6342
3.600
-
18.4
1
10

10個

3,900( 4,290円 )

1日目

溝入れ
0.3
なし
-
-
-
-
-
-

10個

2,970( 3,267円 )

7日目

突っ切り
0.15
なし
362-6440
6.0
-
23.3
1
10

10個

4,130( 4,543円 )

1日目

溝入れ
0.2
なし
-
-
-
-
-
-

10個

5,055( 5,561円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高い突切り・溝入れ工具
高剛性と高生産性を実現する独自のレールロックシステムを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル サンドビック 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 2,550円 5,284円 3,210円 2,306円 2,240円 1,313円 2,366円 6,219円 1,350円 2,270円 1,988円 3,010円 2,068円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました