(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,266円 ~ 24,400円
税込価格
2,493円 ~ 26,840円

【特長】クランプ剛性大溝加工用低送り加工用シートサイズ:F幅:2.39mm

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定344件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番用途コーナーR(ノーズR)(mm)勝手トラスココード
N123L2-0800-RM-1125溝入れ/突っ張り4なし-
N123H2-0450-RO-1125溝入れ/突っ張り2.25なし-
N123H2-0500-RM-3115溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123H1-0475-RO-1125溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123G2-0400-RM-2135溝入れ/突っ張り2なし-
N123M1-1100-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123G1-0400-RM-1125溝入れ/突っ張り2なし609-8347
N123M2-1000-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H2-0396-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし-
L123J2-0500-0502-CM-2135溝入れ/突っ張り0.2-
N123H2-0500-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123L2-0800-0012-TM-3115溝入れ/突っ張り1.2なし-
L123F2-0250-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2-
N123F2-0318-RO-1125溝入れ/突っ張り1.59なし-
N123H2-0475-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123E2-0185-0001-GF-1125溝入れ/突っ張り0.1なし-
N123F2-0300-RM-2135溝入れ/突っ張り1.5なし-
N123F1-0318-RO-1105溝入れ/突っ張り1.59なし-
R123E2-0200-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
L123F2-0250-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
N123G2-0300-0003-CR-2135溝入れ/突っ張り0.3なし609-8363
N123H2-0400-RO-S05F溝入れ/突っ張り2なし-
N123G2-0400-RM-3115溝入れ/突っ張り2なし-
N123H2-0400-0003-CR-2135溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123J1-0600-RM-1125溝入れ/突っ張り3なし-
N123F2-0246-0003-GF-1105溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123L2-0792-0003-GM-1125溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H1-0500-RO-1105溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123L1-0800-RO-1125溝入れ/突っ張り4なし-
N123H2-0400-0003-CR-1125溝入れ/突っ張り0.3なし609-8436
R123F2-0250-0503-CR-1125溝入れ/突っ張り0.3-
N123K2-0714-RO-1125溝入れ/突っ張り3.57なし-
L123F2-0250-1501-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123H2-0452-0002-GF-H13A溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J2-0475-0003-GM-H13A溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123J2-0500-0004-TF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H2-0480-0005-GF-1125溝入れ/突っ張り0.5なし-
N123F2-0279-0003-GF-1105溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H2-0396-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123G2-0300-0004-GF-1105溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123F2-0318-RM-3115溝入れ/突っ張り1.59なし-
N123F2-0239-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8266
L123D2-0150-1501-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
L123G2-0300-0502-CM-2135溝入れ/突っ張り0.2-
N123F2-0250-0003-CR-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123D2-0150-0001-GF-1105溝入れ/突っ張り0.1なし-
N123E2-0239-RO-S05F溝入れ/突っ張り1.2なし-
N123K2-0600-0004-TM-2135溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123J2-0635-RO-S05F溝入れ/突っ張り3.18なし-
N123F2-0239-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123K2-0635-0008-GF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0635-0003-GM-1125溝入れ/突っ張り0.3なし-
R123F2-0250-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2609-9327
N123K2-0635-0005-GF-H13A溝入れ/突っ張り0.5なし-
N123R1-1500-0010-GR-2135溝入れ/突っ張り1.2なし-
N123H1-0200-RO-S05F溝入れ/突っ張り1なし-
N123H2-0500-RO-2135溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123H2-0400-0004-TF-3115溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123J2-0500-0004-GM-3115溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123K2-0600-0008-TM-2135溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123J2-0556-0005-GF-1105溝入れ/突っ張り0.5なし-
L123H1-0200-RO-1105溝入れ/突っ張り1-
N123J2-0500-0004-TF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし609-8541
N123K2-0600-0002-GF-1105溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J2-0475-0003-GM-1125溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123L2-0800-0008-TF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
R123H1-0200-RO-1125溝入れ/突っ張り1-
L123J2-0500-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2-
R123E2-0200-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
L123E2-0200-0502-CM-2135溝入れ/突っ張り0.2609-7341
N123G2-0300-0003-TF-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
L123E2-0200-1501-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123M1-1000-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0600-0002-GF-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H2-0500-RM-1125溝入れ/突っ張り2.5なし572-2268
N123F2-0265-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123F2-0250-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123J2-0600-RO-S05F溝入れ/突っ張り3なし-
N123E2-0224-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123G2-0300-0502-CM-3115溝入れ/突っ張り0.2-
N123E2-0215-0001-GF-1125溝入れ/突っ張り0.1なし609-8223
N123F2-0239-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H2-0396-RO-S05F溝入れ/突っ張り1.98なし-
N123H2-0396-0008-GF-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123F2-0300-RO-S05F溝入れ/突っ張り1.5なし-
L123H2-0400-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2609-7375
L123F2-0250-0502-CM-2135溝入れ/突っ張り0.2-
N123F2-0250-0002-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8291
N123K2-0600-0008-TM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123G2-0300-0004-TM-1105溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123J2-0500-0004-TM-2135溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123J2-0500-0004-TM-3115溝入れ/突っ張り0.4なし609-8550
N123J1-0600-RM-2135溝入れ/突っ張り3なし-
N123J2-0500-0002-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2なし572-2535
N123K2-0635-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123G2-0300-0003-CR-525溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H2-0475-0008-GF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123M1-1100-0008-GM-1145溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0635-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし-
R123H1-0200-RO-1105溝入れ/突っ張り1-
N123J2-0556-0005-GF-1125溝入れ/突っ張り0.5なし-
R123G2-0300-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2609-9351
N123E2-0200-0002-CM-3115溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123L1-0800-RO-S05F溝入れ/突っ張り4なし-
N123L2-0800-0005-GM-2135溝入れ/突っ張り0.5なし-
N123K2-0600-0004-GM-3115溝入れ/突っ張り0.4なし609-8614
N123E2-0200-0004-GF-1105溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H2-0400-0002-CM-525溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123G2-0318-0008-GF-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123G2-0310-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F2-0300-RM-525溝入れ/突っ張り1.5なし609-8304
N123G2-0318-0003-GM-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H2-0475-RM-3115溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123J2-0500-0008-TM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
LG123L1-0300-RO-1115溝入れ/突っ張り1.5-
N123J2-0500-0004-TF-3115溝入れ/突っ張り0.4なし610-9721
N123L2-0800-0008-TF-2135溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0635-0003-GM-2135溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123M1-1100-0008-GM-H13A溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123G2-0318-0008-GF-1005溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123L2-0800-0012-TM-1125溝入れ/突っ張り1.2なし-
N123M1-0900-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし609-8657
N123L2-0800-0008-TM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123L2-0800-RO-1125溝入れ/突っ張り4なし609-8649
N123J1-0600-RM-3115溝入れ/突っ張り3なし-
N123M1-1100-0008-GM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123L2-0800-RM-3115溝入れ/突っ張り4なし-
N123J2-0500-0008-TM-2135溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123J2-0500-0004-CR-2135溝入れ/突っ張り0.4なし609-8533
N123E2-0239-0002-GM-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123K2-0600-0004-TF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123F2-0250-0003-CR-2135溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123G2-0300-0003-TF-1005溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123G2-0300-0002-GF-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123D2-0150-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
L123E2-0200-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
N123L2-0800-0008-TM-2135溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123F2-0239-0004-GF-1105溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123G2-0300-0002-CM-525溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F2-0279-0003-GF-1125溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H2-0480-0005-GF-H13A溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H2-0400-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H2-0400-0004-TF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123G2-0361-0003-GF-H13A溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123L2-0800-0005-GM-3115溝入れ/突っ張り0.5なし-
N123F2-0318-RM-1125溝入れ/突っ張り1.59なし-
R123H2-0400-0503-CR-1145溝入れ/突っ張り0.3-
N123G2-0300-0003-GM-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123G2-0318-0008-GF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし609-8380
N123L1-0800-RM-1125溝入れ/突っ張り4なし-
L123G2-0300-1501-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123G2-0318-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123G2-0300-0002-CM-3115溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F2-0318-RO-S05F溝入れ/突っ張り1.59なし-
L123G2-0300-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2-
L123G2-0300-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
N123G2-0400-RM-1125溝入れ/突っ張り2なし609-8398
N123E2-0224-0002-GF-1105溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123H2-0400-0502-CM-2135溝入れ/突っ張り0.2571-0308
N123G2-0300-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123F2-0267-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H2-0400-0002-CM-3115溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H1-0200-RO-1105溝入れ/突っ張り1なし-
N123L2-0792-0008-GF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H1-0500-RO-1125溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123K2-0600-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8592
N123E2-0185-0001-GF-1105溝入れ/突っ張り0.1なし-
N123M1-1000-0008-GM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123L2-0800-AM-H10溝入れ/突っ張り4なし-
N123L2-0800-0008-TF-3115溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123J2-0500-0004-CR-3115溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H2-0400-0002-GF-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J2-0515-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J1-0600-RO-1105溝入れ/突っ張り3なし-
N123H2-0396-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123F2-0239-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123G2-0318-0003-GM-2135溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123M1-0900-0008-GM-1145溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123E2-0200-0002-GM-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8207
N123M2-0900-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
LG123H1-0300-RO-1115溝入れ/突っ張り1.5-
N123K2-0600-0004-CR-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
L123F2-0250-0503-CR-1125溝入れ/突っ張り0.3-
N123K1-0635-0002-GE-CB20溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123M1-0900-0008-GM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123J2-0600-AM-1005溝入れ/突っ張り3なし-
N123L2-0800-RM-2135溝入れ/突っ張り4なし-
N123J1-0600-RO-1125溝入れ/突っ張り3なし-
R123J2-0500-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2-
N123G2-0300-0003-CR-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123K2-0600-0004-TF-3115溝入れ/突っ張り0.4なし-
R123D2-0150-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
L123H2-0400-0503-CR-2135溝入れ/突っ張り0.3-
L123H1-0200-RO-1125溝入れ/突っ張り1-
R123G2-0300-0503-CR-1145溝入れ/突っ張り0.3-
N123H2-0500-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123K2-0600-0008-TM-3115溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123E2-0200-0002-CM-525溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F1-0300-RO-S05F溝入れ/突っ張り1.5なし-
N123G2-0400-RM-525溝入れ/突っ張り2なし-
N123G2-0318-0003-GM-1125溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123F2-0250-0002-CM-3115溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123D2-0150-0002-CM-1105溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F2-0300-RM-3115溝入れ/突っ張り1.5なし-
N123J2-0541-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123J2-0500-0504-CR-1125溝入れ/突っ張り0.4-
N123H2-0400-0008-TM-3115溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H2-0500-0002-GF-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123L2-0800-0012-TM-2135溝入れ/突っ張り1.2なし-
N123G2-0300-0004-TM-3115溝入れ/突っ張り0.4なし609-8371
N123H2-0400-0008-TM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123J2-0635-RM-1125溝入れ/突っ張り3.18なし-
N123H2-0500-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J2-0500-0008-TM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
R123E2-0200-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2609-9319
N123H1-0475-RO-S05F溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123G2-0361-0003-GF-1125溝入れ/突っ張り0.3なし-
R123F2-0250-1501-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123G2-0318-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123R1-1500-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H2-0400-0003-GM-2135溝入れ/突っ張り0.3なし609-8444
N123H1-0200-RO-1125溝入れ/突っ張り1なし-
N123H2-0475-RM-1125溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123R1-1200-0008-GM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
L123G2-0300-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123J1-0600-RO-S05F溝入れ/突っ張り3なし-
N123H2-0475-RO-1125溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123H2-0475-RO-S05F溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123H2-0475-0008-GF-1005溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H1-0500-RO-S05F溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123F2-0246-0003-GF-525溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123G2-0361-0003-GF-1105溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123L2-0800-0008-TM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0600-0004-TF-2135溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H2-0500-0004-GF-1105溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123L2-0800-0002-GF-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H2-0500-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8461
R123H2-0400-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
L123G2-0300-0503-CR-2135溝入れ/突っ張り0.3-
N123L2-0800-RO-S05F溝入れ/突っ張り4なし-
N123H2-0400-RM-3115溝入れ/突っ張り2なし609-8452
N123R1-1200-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0635-0005-GF-1125溝入れ/突っ張り0.5なし-
N123H2-0500-RO-S05F溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123J2-0600-RO-1125溝入れ/突っ張り3なし609-8584
N123G2-0300-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123E2-0239-0002-GM-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H2-0400-0003-CR-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H1-0400-RO-1105溝入れ/突っ張り2なし-
N123G2-0318-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123R1-1500-0008-GM-1105溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0600-0004-CR-2135溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123G2-0318-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123R1-1500-0010-GR-1125溝入れ/突っ張り1.2なし-
N123J2-0600-RM-3115溝入れ/突っ張り3なし610-9730
N123K2-0600-0004-GM-1125溝入れ/突っ張り0.4なし609-8606
R123G2-0300-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
L123E2-0200-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2-
R123H2-0400-0503-CR-1125溝入れ/突っ張り0.3-
N123H2-0452-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F1-0318-RO-S05F溝入れ/突っ張り1.59なし-
N123G2-0315-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123K2-0635-0003-GM-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123J2-0475-0003-GM-3115溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123J2-0475-0003-GM-2135溝入れ/突っ張り0.3なし-
N123H1-0400-RO-1125溝入れ/突っ張り2なし-
N123H2-0396-0008-GF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123F2-0318-RM-2135溝入れ/突っ張り1.59なし-
L123H2-0400-0502-CM-1145溝入れ/突っ張り0.2-
N123F1-0318-RO-1125溝入れ/突っ張り1.59なし-
N123M1-0953-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H2-0415-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123L2-0800-0008-TF-1005溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123K2-0714-0008-GF-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
R123F2-0250-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123J2-0635-RO-1125溝入れ/突っ張り3.18なし-
R123H2-0400-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2609-9360
R123J2-0500-0504-CR-1125溝入れ/突っ張り0.4-
N123H2-0470-0005-GF-1125溝入れ/突っ張り0.5なし-
N123J2-0600-RM-1125溝入れ/突っ張り3なし609-8576
N123J2-0500-0008-TM-3115溝入れ/突っ張り0.8なし609-8568
N123H2-0500-RM-2135溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123L2-0800-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8631
LG123H1-0200-RO-1115溝入れ/突っ張り1-
N123H2-0396-RO-1125溝入れ/突っ張り1.98なし-
R123F2-0250-0502-CM-1125溝入れ/突っ張り0.2-
N123G1-0400-RM-2135溝入れ/突っ張り2なし-
N123F2-0250-0003-CR-1125溝入れ/突っ張り0.3なし572-0915
N123E2-0200-RO-S05F溝入れ/突っ張り1なし-
N123E2-0200-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J2-0500-0004-CR-1125溝入れ/突っ張り0.4なし609-8525
N123H2-0500-RO-1125溝入れ/突っ張り2.5なし609-8479
N123H2-0500-RO-1005溝入れ/突っ張り2.5なし-
N123K2-0635-0008-GF-1005溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123M1-1000-0008-GM-1145溝入れ/突っ張り0.8なし-
R123H1-0200-RO-S05F溝入れ/突っ張り1-
N123J2-0635-RM-3115溝入れ/突っ張り3.18なし-
N123E2-0200-0002-GF-2135溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F2-0300-RO-1125溝入れ/突っ張り1.5なし609-8312
N123H1-0475-RO-1105溝入れ/突っ張り2.38なし-
N123E2-0200-0004-GF-1005溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123E2-0239-0002-GM-3115溝入れ/突っ張り0.2なし609-8231
N123H2-0400-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし609-8428
N123H2-0396-0002-GF-1125溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123M1-0900-0008-GM-H13A溝入れ/突っ張り0.8なし-
N123H2-0400-0002-GF-1005溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123H2-0400-0503-CR-1125溝入れ/突っ張り0.3-
N123K2-0600-0004-GM-2135溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123R1-1270-0008-GM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし-
R123G2-0300-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1-
N123H2-0470-0005-GF-1005溝入れ/突っ張り0.5なし-
L123E2-0200-1001-CS-1125溝入れ/突っ張り0.1609-7359
L123H1-0200-RO-S05F溝入れ/突っ張り1-
RG123L1-0300-RO-1115溝入れ/突っ張り1.5-
RG123L1-0200-RO-1115溝入れ/突っ張り1-
N123H1-0400-RO-S05F溝入れ/突っ張り2なし-
N123K1-0600-0004-TF-3115溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H1-0400-0004-TF-3115溝入れ/突っ張り0.4なし-
N123H2-0400-RO-1125溝入れ/突っ張り2なし606-5953
N123H2-0396-0002-GF1105溝入れ/突っ張り0.2なし602-7083
N123H2-0400-0004-GF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし606-5961
N123K2-0600-0004-TM-3115溝入れ/突っ張り0.4なし606-6011
N123H2-0400-0004-TM-1125溝入れ/突っ張り0.4なし606-5988
N123H2-0500-0002-GF-1105溝入れ/突っ張り0.2なし602-7237
N123G2-0318-0003-GMH13A溝入れ/突っ張り0.3なし607-4766
N123F2-0318-RO-1105溝入れ/突っ張り1.59なし602-6885
N123H2-0400-0008-TM-1125溝入れ/突っ張り0.8なし606-5996
N123K2-0600-0004-TM-1125溝入れ/突っ張り0.4なし606-6003
N123H2-0400-0004-TF-1125溝入れ/突っ張り0.4なし606-5970
N123G1-0318-0002-GE-CB20溝入れ/突っ張り0.2なし-
R123H1-0200-RS-CD10溝入れ/突っ張り1-
N123H1-0200-RE-7015溝入れ/突っ張り1なし-
N123H1-0500-0002-GE-CB20溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123J1-0600-0002-GE-CB20溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123H1-0400-RE-7025溝入れ/突っ張り1なし-
N123H1-0200-RS-CD10溝入れ/突っ張り1なし-
N123G1-0300-0002-GE-CB20溝入れ/突っ張り0.2なし-
N123F1-0300-RE-7025溝入れ/突っ張り1なし-
N123H1-0200-RE-7025溝入れ/突っ張り1なし-
L123H1-0200-RS-CD10溝入れ/突っ張り1-
N123H1-0400-0002-GE-CB20溝入れ/突っ張り0.2なし-
L123H1-0200-RE-7015溝入れ/突っ張り1-
RG123H1-0200-RO-1115溝入れ/突っ張り1-
RG123H1-0300-RO-1115溝入れ/突っ張り1.5-

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
トラスココード
質量(g)
材質1
有効切れ刃長さLE(mm)
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

1日目

0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,260( 3,586円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,260( 3,586円 )

3日目

0.2
609-7341
-
-
-
2
-

10個

2,963( 3,259円 )

3日目

0.1
609-7359
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,361( 3,697円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,361( 3,697円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,064( 3,370円 )

1日目

0.3
-
-
-
-
2
-

10個

3,361( 3,697円 )

1日目

0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,207( 4,628円 )

1日目

0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,207( 4,628円 )

1日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,621( 3,983円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,621( 3,983円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,287( 3,616円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,287( 3,616円 )

1日目

0.3
-
-
-
-
2
-

10個

3,287( 3,616円 )

1日目

0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,523( 4,975円 )

3日目

0.1
-
-
-
-
2
-

10個

4,523( 4,975円 )

3日目

1
-
-
-
-
1
-

5個

15,107( 16,618円 )

3日目

1
-
-
-
-
1
-

10個

3,167( 3,484円 )

3日目

1
-
-
-
-
1
-

10個

3,167( 3,484円 )

3日目

1
-
-
-
-
1
-

10個

3,316( 3,648円 )

1日目

1
-
-
-
-
1
-

5個

21,848( 24,033円 )

1日目

0.2
609-7375
-
-
-
2
-

10個

3,836( 4,220円 )

3日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,836( 4,220円 )

1日目

0.2
571-0308
-
-
-
2
-

10個

3,483( 3,831円 )

3日目

0.3
-
-
-
-
2
-

10個

3,836( 4,220円 )

1日目

0.3
-
-
-
-
2
-

10個

3,483( 3,831円 )

1日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

4,049( 4,454円 )

1日目

0.2
-
-
-
-
2
-

10個

3,677( 4,045円 )

1日目

0.4
-
-
-
-
2
-

10個

4,049( 4,454円 )

3日目

1
-
-
-
-
1
-

10個

5,284( 5,812円 )

3日目

1.5
-
-
-
-
1
-

10個

5,284( 5,812円 )

3日目

1.5
-
-
-
-
1
-

5個

6,983( 7,681円 )

3日目

0.1
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

3,260( 3,586円 )

3日目

0.1
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

1日目

0.1
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

2,963( 3,259円 )

3日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

2,963( 3,259円 )

3日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

3,789( 4,168円 )

1日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

3,706( 4,077円 )

3日目

0.2
なし
609-8207
-
-
-
2
-

10個

3,417( 3,759円 )

1日目

0.4
なし
-
-
-
-
2
-

10個

3,789( 4,168円 )

3日目

0.4
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

1
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,271( 4,698円 )

3日目

0.1
なし
609-8223
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

1日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,077( 4,485円 )

3日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

3,417( 3,759円 )

1日目

0.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

3,111( 3,422円 )

3日目

0.2
なし
609-8231
-
-
-
2
-

10個

3,111( 3,422円 )

3日目

1.2
なし
-
-
-
-
2
-

10個

4,271( 4,698円 )

3日目

1
なし
-
-
-
-
1
-

5個

13,286( 14,615円 )

1日目

1.5
なし
-
-
-
-
1
-

10個

2,897( 3,187円 )

1日目

1.59
なし
-
-
-
-
1
-

10個

2,777( 3,055円 )

1日目

1.59
なし
-
-
-
-
1
-

10個

2,777( 3,055円 )

1日目

1.59
なし
-
-
-
-
1
-

10個

2,897( 3,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
クランプ剛性大
溝加工用
低送り加工用
シートサイズ:F
幅:2.39mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック イスカル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 2,266円 1,350円 5,990円 1,653円 2,793円 1,313円 2,870円 860円 2,366円 818円 2,460円 956円 2,240円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り - 溝入れ

                            コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            突っ切りバイト
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/25
                            ほかの突っ切りバイトと比較してないのでわかりませんが、きれいに切削でき長持ちするのでいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            突っ切バイトの補充
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/28
                            突っ切りバイトのチップ在庫補充として。数年前はメーカーによりますがミスミ品などは単品購入できたのですが、今は10個セットなので使用頻度が少ない私にはちょっとつらいです。価格は他より安いので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました