(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・WPMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・WPMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,273円 ~ 1,356円
税込価格
1,400円 ~ 1,492円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手材種記号
WPMT-04-0208-MM-1125W(六角形)M(ステンレス鋼)中切削ポジ11°(P)0.8mmなし1125
WPMT040208-MM-2025W(六角形)M(ステンレス鋼)中切削ポジ11°(P)0.8mmなし2025
WPMT040204-MM-1125W(六角形)M(ステンレス鋼)中切削ポジ11°(P)0.4mmなし1125
WPMT040204-MM-2025W(六角形)M(ステンレス鋼)中切削ポジ11°(P)0.4mmなし2025

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
1125

10個

1,356( 1,492円 )

3日目

0.4
2025

10個

1,273( 1,400円 )

3日目

0.8
2025

10個

1,273( 1,400円 )

3日目

0.8
1125

10個

1,356( 1,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に幅広く適用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・WPMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・WPMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・WNMA-KR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・WNMA-KR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・WNMG-KF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・WNMG-KF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・WNMT-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・WNMT-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・WNMG-PF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・WNMG-PF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・WNMG-KM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・WNMG-KM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・WNMG-QM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・WNMG-QM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・WNMG-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・WNMG-PM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・WPMT-MF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・WPMT-MF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・WNMG-WL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・WNMG-WL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,273円 1,811円 1,319円 9,001円 1,319円 1,449円 1,356円 1,319円 1,653円 1,069円 1,551円 1,319円 2,310円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) - K(鋳鉄) - - - M(ステンレス鋼) - - M(ステンレス鋼) - - -
                            用途 中切削 - 仕上げ切削 - - - 中切削 中切削 - 仕上げ切削 - - -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし - - なし なし なし - なし - なし なし

                            サンドビック・WPMT-MM・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました