(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNMG160408KM3205
サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160408KM3205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,449円
税込単価
2,694円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VNMG160408KM3205 解除

Loading...

VNMG160408KM3205 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
VNMG160408KM3205V(35°ひし形)ネガ0°(N)なし
VNMG160412KM3205V(35°ひし形)ネガ0°(N)
VNMG160408-KM-3205V(35°ひし形)K(鋳鉄)中切削ネガ0°(N)0.8mmなし
VNMG160412-KM-3205V(35°ひし形)K(鋳鉄)中切削ネガ0°(N)1.2mmなし

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
質量(g)
材質1
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408KM3205

0.8
CVDコーティング
16
04(4.76)
-
3205
695-4634
10.300
-
15.8063
9.525
4.7625
0.7938
3.81
0
Medium
10

10個

2,449( 2,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

VNMG160408KM3205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408KM3205のページです。
型番VNMG160408KM3205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・VBMT-KM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・VBMT-KM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VBMT-MMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VBMT-MMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VBGT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VBGT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VBMT-UR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VBMT-UR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CBN・VBGW-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CBN・VBGW-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,449円 1,560円 2,183円 2,006円 3,149円 1,894円 1,560円 2,499円 3,800円 1,560円 1,560円 9,847円 1,894円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) - - M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) - - H(高硬度材) - - - -
                            用途 中切削 中切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - - - - - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160408-KM-3205
                            VNMG160412-KM-3205
                            VNMG160412KM3205
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード 質量(g) 材質1 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            2,521円

                            ( 2,773円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -0.8CVDコーティング1604(4.76)23205----------

                            3,027円

                            ( 3,330円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -1.2CVDコーティング1504(4.76)23205----------

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            10個 -

                            9日目

                            -1.2CVDコーティング1504(4.76)-3205695-45969.300超硬15.40639.5254.76251.19063.810Medium

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました