(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCGX160404-AL-H10
サンドビック・VCGX-AL・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・VCGX-AL・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ VCGX160404-AL-H10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,201円
税込単価
2,421円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VCGX160404-AL-H10 解除

Loading...

VCGX160404-AL-H10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
VCGX160404-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1604(4.76)0.4mmなしなし
VCGX110304-AL-1105V(35°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7°(C)GX(特殊)1103(3.18)0.4mmなしなし
VCGX110202-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1102(2.38)0.2mmなしなし
VCGX110204-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1102(2.38)0.4mmなしなし
VCGX160412-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1604(4.76)1.2mmなしなし
VCGX220530-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)2205(5.56)3mmなしなし
VCGX160408-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1604(4.76)0.8mmなしなし
VCGX110304-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1103(3.18)0.4mmなしなし
VCGX220520-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)2205(5.56)2mmなしなし
VCGX110302-AL-H10V(35°ひし形)N(非鉄金属)仕上げ切削超硬ノンコート連続ポジ7°(C)GX(特殊)1103(3.18)0.2mmなしなし
VCGX160404-AL-1105V(35°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7°(C)GX(特殊)1604(4.76)0.4mmなしなし
VCGX160408-AL-1105V(35°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7°(C)GX(特殊)1604(4.76)0.8mmなしなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCGX160404-AL-H10

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ノンコート
連続
16
04(4.76)
X(特殊)
G
なし
H10
AL

10個

2,201( 2,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

VCGX160404-AL-H10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・VCGX-AL・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップの型番VCGX160404-AL-H10のページです。
型番VCGX160404-AL-H10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・VCGX-AL・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

サンドビック・VCGX-AL・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・SCGX-AL・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・RCGX-AL・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCGX-AL・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCGX-AL・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DCGX-AL・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・DCGX-AL・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,071円 1,607円 2,067円 922円 1,846円 1,347円 1,560円 1,950円 2,183円 1,560円 3,800円 1,840円 4,384円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) R(円形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし - なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 2 4 - - 2 3 2 - 2 - 2 2 -

                            サンドビック・VCGX-AL・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCGX110304-AL-1105
                            VCGX110304-AL-H10
                            VCGX160404-AL-1105
                            VCGX160408-AL-1105
                            VCGX160408-AL-H10
                            VCGX160412-AL-H10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号

                            2,841円

                            ( 3,125円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]仕上げ切削0.4超硬PVDコーティング軽断続1103(3.18)X(特殊)Gなし1105AL

                            2,071円

                            ( 2,278円 )
                            10個 -

                            3日目

                            N(非鉄金属)[◯]仕上げ切削0.4超硬ノンコート連続1103(3.18)X(特殊)GなしH10AL

                            3,027円

                            ( 3,330円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]仕上げ切削0.4超硬PVDコーティング軽断続1604(4.76)X(特殊)Gなし1105AL

                            3,027円

                            ( 3,330円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]仕上げ切削0.8超硬PVDコーティング軽断続1604(4.76)X(特殊)Gなし1105AL

                            2,201円

                            ( 2,421円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯]仕上げ切削0.8超硬ノンコート連続1604(4.76)X(特殊)GなしH10AL

                            2,201円

                            ( 2,421円 )
                            10個 -

                            3日目

                            N(非鉄金属)[◯]仕上げ切削1.2超硬ノンコート連続1604(4.76)X(特殊)GなしH10AL

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました