(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VBMT160404-UM-235
サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ VBMT160404-UM-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VBMT160404-UM-235 解除

Loading...

VBMT160404-UM-235 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)(mm)勝手トラスココード
VBMT160404-UM-235V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし-
VBMT160404-UM-H13AV(35°ひし形)K(鋳鉄)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし610-7401
VBMT160408-UM-1525V(35°ひし形)K(鋳鉄)[〇]中切削ポジ5°(B)0.8なし580-0455
VBMT160408-UM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)0.8なし-
VBMT160408-UM-1515V(35°ひし形)P(鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.8なし-
VBMT160404-UM-2025V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし610-7389
VBMT160408-UM-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし610-7419
VBMT160404-UM-5015V(35°ひし形)P(鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし610-7397
VBMT160404-UM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし-
VBMT160408-UM-5015V(35°ひし形)P(鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.8なし610-7435
VBMT160408-UM-2025V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.8なし610-7427
VBMT160404-UM-1525V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし-
VBMT160408-UM-H13AV(35°ひし形)K(鋳鉄)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし610-7443
VBMT160412-UM-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)1.2なし-
VBMT160412-UM-1515V(35°ひし形)P(鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)1.2なし-
VBMT160404-UM-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし580-0234
VBMT160412-UM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削ポジ5°(B)1.2なし-
VBMT160404-UM-1515V(35°ひし形)P(鋼)[〇]中切削ポジ5°(B)0.4なし-

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
逃げ角
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBMT160404-UM-235

M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
ポジ5°(B)
なし
2
235
-
-

10個

1,950( 2,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

VBMT160404-UM-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VBMT160404-UM-235のページです。
型番VBMT160404-UM-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・VBGT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・VBGT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・VCET-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VBMT-KF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VBMT-KF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・VBGW-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・VBGW-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VBMT-MMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VBMT-MMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・VNMG-MF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VBMT-UR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VBMT-UR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VBMT-PM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VBMT-PM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,560円 2,499円 3,260円 1,403円 9,847円 2,006円 2,006円 3,800円 3,149円 1,560円 1,560円 1,894円 1,950円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)

                            サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VBMT160404-UM-1515
                            VBMT160404-UM-1525
                            VBMT160404-UM-2025
                            VBMT160404-UM-5015
                            VBMT160404-UM-H13A
                            VBMT160408-UM-1115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            逃げ角 勝手 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            2,136円

                            ( 2,350円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.4ポジ5°(B)なし21515-

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.4ポジ5°(B)なし21525-

                            2,006円

                            ( 2,207円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]中切削0.4ポジ5°(B)なし22025610-7389

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.4ポジ5°(B)なし25015610-7397

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]中切削0.4ポジ5°(B)なし2H13A610-7401

                            2,136円

                            ( 2,350円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中切削0.8ポジ5°(B)なし21115-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました