(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,006円 ~ 2,136円
税込価格
2,207円 ~ 2,350円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
VBMT160404-MM-2035V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬PVDコーティング断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
VBMT160412-MM-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
VBMT160408-MM-2035V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬PVDコーティング断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
VBMT160408-MM-2015V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング連続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
VBMT160408-MM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング連続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
VBMT160404-MM-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
VBMT160404-MM-1105V(35°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
VBMT160408-MM-1125V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
VBMT160404-MM-2025V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
VBMT160404-MM-2015V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング連続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
VBMT160412-MM-2025V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
VBMT160412-MM-2035V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬PVDコーティング断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
VBMT160408-MM-2025V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
VBMT160412-MM-2015V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング連続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
VBMT160412-MM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング連続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
VBMT160404-MM-1115V(35°ひし形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング連続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
VBMT160408-MM-1105V(35°ひし形)S(耐熱合金・チタン合金)中切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ5°(B)MT(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
1105
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
1115
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
1125
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
2015
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
2025
-

10個

2,006( 2,207円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
2035
610-7371

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
1105
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
1115
-

10個

2,136( 2,350円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
1125
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
2015
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
2025
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
2035
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
1115
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
1125
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
2015
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
断続
2025
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
2035
-

10個

2,006( 2,207円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・ステンレス鋼加工に幅広く適用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・VBMT-KF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・VBMT-KF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・VBGW-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・CBN・VBGW-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CPMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・VBMT-SMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VBMT-UM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 2,006円 1,403円 3,800円 1,894円 9,847円 1,756円 3,390円 1,560円 1,839円 1,114円 2,183円 1,846円 1,560円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 - 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 中切削 - 中切削 -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし -

                            サンドビック・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました