(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TR-DC-M・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-DC1308-M-1115
サンドビック・TR-DC-M・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

iLock? インターフェースで安定したチップクランプで、高い安定性と公差を実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TR-DC1308-M-1115 解除

Loading...

 
カタログを表示

TR-DC1308-M-1115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
逃げ角
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-DC1308-M-1115

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ポジ7°(C)
なし
2
1115
-

10個

1,820( 2,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

iLock? インターフェースで安定したチップクランプで、高い安定性と公差を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TR-DC-M・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TR-DC1308-M-1115のページです。
型番TR-DC1308-M-1115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TR-DC-M・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TR-DC-M・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TR-DC-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TR-DC-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・VNMG-LC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・VNMG-LC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DPMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TPMR-53・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TPMR-53・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,820円 1,329円 1,876円 2,425円 1,356円 1,449円 2,183円 2,369円 1,660円 1,560円 2,090円 1,114円 901円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 - - 仕上げ切削 - - - - - - - 中切削 -

                            サンドビック・TR-DC-M・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR-DC1312-M-1115
                            TR-DC1312-M1125
                            TR-DC1312-M2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            逃げ角 勝手 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]1.2ポジ7°(C)なし21115-

                            1,960円

                            ( 2,156円 )
                            10個 -

                            7日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]1.2ポジ7°(C)なし21125358-5212

                            1,840円

                            ( 2,024円 )
                            10個 -

                            9日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]1.2ポジ7°(C)なし22025603-6805

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました