(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPUN220416-235
サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ TPUN220416-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,737円
税込単価
1,911円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPUN220416-235 解除

Loading...

TPUN220416-235 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPUN220416-235

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
1.6
超硬
CVDコーティング
断続
22
04(4.76)
N(穴なし)
U
なし
235

10個

1,737( 1,911円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

TPUN220416-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPUN220416-235のページです。
型番TPUN220416-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・SCMT-SMC・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SCMT-SMC・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-KR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-KR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SBMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SBMT-XH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 641円 1,329円 1,189円 11,571円 994円 1,459円 13,700円 1,449円 966円 1,634円 1,305円 15,968円 827円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   3日目  
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし - なし なし なし - なし
                            利用可能コーナー数 3 4 3 - - 3 3 - - 3 - - 3

                            サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPUN110304-2025
                            TPUN110304-H13A
                            TPUN110308-2025
                            TPUN110308-H13A
                            TPUN160304-2025
                            TPUN160304-H13A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            864円

                            ( 950円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4超硬CVDコーティング断続1103(3.18)N(穴なし)Uなし2025

                            641円

                            ( 705円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ切削0.4超硬ノンコート軽断続1103(3.18)N(穴なし)UなしH13A

                            864円

                            ( 950円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8超硬CVDコーティング断続1103(3.18)N(穴なし)Uなし2025

                            641円

                            ( 705円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ切削0.8超硬ノンコート軽断続1103(3.18)N(穴なし)UなしH13A

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4超硬CVDコーティング断続1603(3.18)N(穴なし)Uなし2025

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ切削0.4超硬ノンコート軽断続1603(3.18)N(穴なし)UなしH13A

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました