(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
827円
税込単価
910円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・ネズミ鋳鉄、ダク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPMT090204-KM-H13A 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状T(三角形)被削材K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)超硬逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態軽断続切れ刃長09
厚さ02(2.38)溝・穴T(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数3材種記号H13A
ブレーカ記号KM - -

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)(mm)勝手ワイパー刃
TPMT090204-KM-H13AT(三角形)K(鋳鉄)[〇] / S(耐熱合金・チタン合金)[〇]中切削超硬ノンコート軽断続ポジ11°(P)MT(穴あり)0902(2.38)0.4なしなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMT090204-KM-H13A

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
H13A
KM

10個

827( 910円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPMT090204-KM-H13Aのページです。
型番TPMT090204-KM-H13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TNMG-MR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TNMG-MR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SNMM-MR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SNMM-MR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 827円 780円 1,189円 1,319円 13,700円 790円 11,571円 1,217円 827円 1,680円 3,115円 1,180円 1,541円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 - 3 - 3 3 - - 3 - 4 - 4

                            サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト