(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPMR090204-5015
サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ TPMR090204-5015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPMR090204-5015 解除

Loading...

TPMR090204-5015 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
TPMR160312-2025T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1603(3.18)1.2mmなしなし
TPMR220408-2025T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)2204(4.76)0.8mmなしなし
TPMR160304-235T(三角形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1603(3.18)0.4mmなしなし
TPMR090204-2025T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)0902(2.38)0.4mmなしなし
TPMR110304-H13AT(三角形)K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)/H(高硬度材)仕上げ切削超硬ノンコート軽断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1103(3.18)0.4mmなしなし
TPMR090204-5015T(三角形)P(鋼)/K(鋳鉄)仕上げ切削サーメットノンコート連続ポジ11°(P)MR(穴なし)0902(2.38)0.4mmなしなし
TPMR220412-2025T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)2204(4.76)1.2mmなしなし
TPMR160308-235T(三角形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1603(3.18)0.8mmなしなし
TPMR160308-2025T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1603(3.18)0.8mmなしなし
TPMR110308-2025T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1103(3.18)0.8mmなしなし
TPMR110308-235T(三角形)M(ステンレス鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング断続ポジ11°(P)MR(穴なし)1103(3.18)0.8mmなしなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMR090204-5015

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
R(穴なし)
M
なし
3
5015
-
-

10個

873( 960円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

TPMR090204-5015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMR090204-5015のページです。
型番TPMR090204-5015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-QM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-QM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 724円 994円 15,968円 1,620円 947円 1,459円 1,180円 1,069円 1,207円 1,059円 3,399円 1,189円 780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - - - なし なし なし なし - なし なし なし

                            サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMR090204-2025
                            TPMR110304-H13A
                            TPMR110308-2025
                            TPMR110308-235
                            TPMR160304-235
                            TPMR160308-2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            901円

                            ( 991円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4超硬CVDコーティング断続0902(2.38)R(穴なし)Mなし32025610-7265

                            724円

                            ( 796円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ切削0.4超硬ノンコート軽断続1103(3.18)R(穴なし)Mなし3H13A579-8078

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8超硬CVDコーティング断続1103(3.18)R(穴なし)Mなし32025156-1057

                            901円

                            ( 991円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.8超硬CVDコーティング断続1103(3.18)R(穴なし)Mなし3235156-1065

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ切削0.4超硬CVDコーティング断続1603(3.18)R(穴なし)Mなし3235-

                            1,337円

                            ( 1,471円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.8超硬CVDコーティング断続1603(3.18)R(穴なし)Mなし32025156-1090

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました