(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGW110308S01020F7025
サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
11,571円
税込単価
12,728円

【特長】・CBNマルチコーナ・片面各コーナ使用可能・CBNは超硬合金のコーナに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPGW110308S01020F7025 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPGW110308S01020F7025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
逃げ角
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
質量(g)
材質1
切刃有効長LE(mm)
内接円IC(mm)
厚さS(mm)
コーナ半径RE(mm)
穴径D1(mm)
主逃げ角AN(°)
加工タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGW110308S01020F7025

-
-
-
-
-
7025
339-5120
1.300
超硬
2
6.35
3.175
0.7938
2.8
11
Finishing

5個

11,571( 12,728円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・片面各コーナ使用可能
・CBNは超硬合金のコーナにロー付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGW110308S01020F7025のページです。
型番TPGW110308S01020F7025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TCMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TCMT-KM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 11,571円 1,189円 994円 11,571円 1,180円 827円 827円 1,393円 790円 724円 1,069円 1,459円 13,700円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)

                            サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGW110304S01020F-7015
                            TPGW110304S01020F-7025
                            TPGW110308S01020F-7015
                            TPGW110308S01020F-7025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            逃げ角 勝手 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード 質量(g) 材質1 切刃有効長LE(mm) 内接円IC(mm) 厚さS(mm) コーナ半径RE(mm) 穴径D1(mm) 主逃げ角AN(°) 加工タイプ

                            11,571円

                            ( 12,728円 )
                            5個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4ポジ11°(P)なし37015----------

                            11,571円

                            ( 12,728円 )
                            5個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯]0.4ポジ11°(P)なし37025----------

                            11,571円

                            ( 12,728円 )
                            5個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.8ポジ11°(P)なし37015----------

                            11,571円

                            ( 12,728円 )
                            5個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯]0.8ポジ11°(P)なし37025----------

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました