(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPGN110304-H13A
サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ TPGN110304-H13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPGN110304-H13A 解除

Loading...

TPGN110304-H13A の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGN110304-H13A

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
H13A
579-7721

10個

1,189( 1,308円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて被削材別に最適化された材種と形状を採用し高い生産性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

TPGN110304-H13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN110304-H13Aのページです。
型番TPGN110304-H13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-KF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,189円 11,571円 1,459円 753円 641円 1,449円 1,620円 1,319円 1,319円 1,189円 780円 1,180円 3,115円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            逃げ角 ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし - - なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 - 3 4 3 - - - 3 3 - - 4

                            サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGN160300-H13A
                            TPGN160304-H13A
                            TPGN160308-H13A
                            TPGN220404-H13A
                            TPGN220408-H13A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 トラスココード

                            1,727円

                            ( 1,900円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0H13A-

                            1,727円

                            ( 1,900円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4H13A610-7184

                            1,727円

                            ( 1,900円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8H13A-

                            2,198円

                            ( 2,418円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4H13A-

                            2,554円

                            ( 2,809円 )
                            10個 -

                            3日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8H13A-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました