(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円

【用途】・仕上げ加工用・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱合金の高送り加工用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMX160412-WM-2015 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)(mm)勝手
TNMX160412WM2015T(三角形)--ネガ0°(N)-なし
TNMX160412-WM-2015T(三角形)M(ステンレス鋼)[○]中切削ネガ0°(N)1.2なし
TNMX160408-WM-3210T(三角形)K(鋳鉄)[○]中切削ネガ0°(N)0.8なし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMX160412-WM-2015

M(ステンレス鋼)[○]
中切削
1.2
3
2015
-
-

10個

1,315( 1,447円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱合金の高送り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

TNMX160412-WM-2015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップの型番TNMX160412-WM-2015のページです。
型番TNMX160412-WM-2015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TCMX-WM・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・TNMX-MR・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCMX-WF・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            サンドビック・TCMX-WF・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・RCMX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TCGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CBN・TPGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,315円 1,950円 1,867円 4,384円 8,441円 1,133円 1,504円 759円 2,067円 11,571円 2,369円 6,306円 994円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし - なし - なし なし - - なし なし なし

                            サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMX160408-WM-3210
                            TNMX160412WM2015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            1,671円

                            ( 1,838円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -K(鋳鉄)[◯]中切削0.833210-

                            1,639円

                            ( 1,803円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10----2015173-7830

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました