(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMX160412WMX3205
サンドビック・TNMX-WMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TNMX-WMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ TNMX160412WMX3205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

【用途】・仕上げと中荒加工・ワイパーチップ・仕上げから中荒加工までの旋削加工で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMX160412WMX3205 解除

Loading...

TNMX160412WMX3205 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
TNMX160412WMX3205T(三角形)K(鋳鉄)仕上げ~中切削超硬CVDコーティング連続ネガ0°(N)MX(特殊)1604(4.76)1.2mmなしあり
TNMX160408-WMX-3210T(三角形)K(鋳鉄)中切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MX(特殊)1604(4.76)0.8mmなしあり
TNMX160412-WMX-3210T(三角形)K(鋳鉄)中切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MX(特殊)1604(4.76)1.2mmなしあり
TNMX160408-WMX-2015T(三角形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング連続ネガ0°(N)MX(特殊)1604(4.76)0.8mmなしあり
TNMX160412-WMX-3205T(三角形)K(鋳鉄)中切削超硬CVDコーティング連続ネガ0°(N)MX(特殊)1604(4.76)1.2mmなしあり

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMX160412WMX3205

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
連続
-
3205
-
-

10個

1,820( 2,002円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げと中荒加工
・ワイパーチップ
・仕上げから中荒加工までの旋削加工で最大の生産性と汎用性を発揮
・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

TNMX160412WMX3205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TNMX-WMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップの型番TNMX160412WMX3205のページです。
型番TNMX160412WMX3205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TNMX-WMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・TNMX-WMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

    サンドビック・TNMX-PF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・TCGX-WK・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          サンドビック・WNMG-XM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・WNMG-XM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TNMG-XM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TNMG-XM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・TNMX-WM・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-WF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・MAB・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・MAB・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・DNMX-WM・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,551円 6,306円 4,384円 1,950円 1,449円 1,449円 1,315円 1,504円 3,149円 1,069円 3,115円 2,369円 1,620円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - - なし なし なし なし - なし なし なし -
                            コーティング CVDコーティング - - - - - - - - - - - -

                            サンドビック・TNMX-WMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMX160408-WMX-2015
                            TNMX160408-WMX-3210
                            TNMX160412-WMX-3205
                            TNMX160412-WMX-3210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            1,551円

                            ( 1,706円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]中切削0.8連続32015-

                            1,671円

                            ( 1,838円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]中切削0.8軽断続33210-

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]中切削1.2連続33205-

                            1,671円

                            ( 1,838円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]中切削1.2軽断続33210-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました