(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMM270624-HR-4325
サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ(センサクヨウ)

サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMM270624-HR-4325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】鋼重荒加工用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMM270624-HR-4325 解除

Loading...

TNMM270624-HR-4325 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状逃げ角
TNMM270624-HR-4325T(三角形)ネガ0°(N)
TNMM270616-HR-4325T(三角形)ネガ0°(N)

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMM270624-HR-4325

-
-
-
-
4325
-

10個

3,930( 4,323円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】鋼重荒加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

TNMM270624-HR-4325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMM270624-HR-4325のページです。
型番TNMM270624-HR-4325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SNMM-HR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SNMM-HR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 3,930円 947円 3,306円 994円 641円 1,069円 1,040円 1,180円 1,319円 1,319円 1,207円 1,400円 994円
                            通常出荷日 7日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMM270616-HR-4325
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            3,930円

                            ( 4,323円 )
                            10個 -

                            9日目

                            ----4325-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました