(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,449円 ~ 1,509円  特別価格 
税込価格
1,594円 ~ 1,660円  特別価格 

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】仕上げ加工用・汎用チップ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
TNMG160404-XF-GC15T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
TNMG160404-XF-GC30T(三角形)M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/H(高硬度材)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
TNMG160408-XF-GC15T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
TNMG160412-XF-GC15T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬PVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
TNMG160412-XF-GC30T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/H(高硬度材)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
6
GC15
610-6978

10個

1,509円

1,463

( 1,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
CVDコーティング
6
GC30
-

10個

1,509円

1,463

( 1,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
6
GC15
-

10個

1,509円

1,463

( 1,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
3
GC15
-

10個

1,449( 1,594円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
CVDコーティング
3
GC30
610-7010

10個

1,449( 1,594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】仕上げ加工用・汎用チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,449円 8,176円 1,059円 1,059円 753円 1,189円 947円 1,541円 1,449円 13,700円 1,620円 3,115円 1,319円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 - - 仕上げ切削 - - - - - 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし

                            サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました