(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,319円 ~ 1,820円
税込価格
1,451円 ~ 2,002円

【用途】・仕上げ加工用・特に鋼加工で良好な切りくず処理を発揮。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃
TNMG160408-PF-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
TNMG160404-PF-1515T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
TNMG160408-PF-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
TNMG220408-PF-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)2204(4.76)0.8mmなしなし
TNMG160412-PF-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
TNMG160404-PF-1525T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
TNMG160412-PF-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし
TNMG160404-PF-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.4mmなしなし
TNMG160408-PF-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)0.8mmなしなし
TNMG220408-PF-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットノンコート連続ネガ0°(N)MG(穴あり)2204(4.76)0.8mmなしなし
TNMG160412-PF-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削サーメットPVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1604(4.76)1.2mmなしなし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1515
PF
-
-

10個

1,449( 1,594円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1525
PF
-
-

10個

1,319( 1,451円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
5015
PF
-
-

10個

1,319( 1,451円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1515
PF
-
-

10個

1,449( 1,594円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1525
PF
-
-

10個

1,319( 1,451円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
5015
PF
-
-

10個

1,319( 1,451円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1515
PF
-
-

10個

1,449( 1,594円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1525
PF
-
-

10個

1,319( 1,451円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
5015
PF
-
-

10個

1,319( 1,451円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
1525
PF
-
-

10個

1,820( 2,002円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
3
5015
PF
-
-

10個

1,820( 2,002円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・特に鋼加工で良好な切りくず処理を発揮。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-LC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-LC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,319円 994円 1,069円 1,634円 1,570円 23,300円 947円 1,449円 1,319円 1,620円 1,189円 994円 1,059円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - - - - - - 仕上げ切削 - - 中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - - なし - なし なし なし

                            サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました