(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMA220412KR3205
サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMA220412KR3205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】ネズミ鋳鉄とダクタイル鋳鉄用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMA220412KR3205 解除

Loading...

TNMA220412KR3205 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMA220412KR3205

-
-
-
-
3205

10個

2,180( 2,398円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】ネズミ鋳鉄とダクタイル鋳鉄用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

TNMA220412KR3205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMA220412KR3205のページです。
型番TNMA220412KR3205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMM-QR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMM-QR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,449円 1,459円 947円 1,069円 3,399円 1,096円 1,059円 3,115円 11,571円 1,820円 1,180円 1,634円 1,189円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P)

                            サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMA160404-KR-3210
                            TNMA160408-KR-3205
                            TNMA160408-KR-3210
                            TNMA160408KR3205
                            TNMA160412-KR-3205
                            TNMA160412-KR-3210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 利用可能コーナー数 材種記号

                            1,449円

                            ( 1,594円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4なし33210

                            1,459円

                            ( 1,605円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8なし33205

                            1,449円

                            ( 1,594円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8なし33210

                            1,570円

                            ( 1,727円 )
                            10個 -

                            7日目

                            ----3205

                            1,459円

                            ( 1,605円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2なし33205

                            1,449円

                            ( 1,594円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.2なし33210

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました