(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMA160404S01020E-CB20
サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
8,176円
税込単価
8,994円

【特長】・CBNコーナ・1コーナ仕様・CBNは超硬合金のコーナにロー付け

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMA160404S01020E-CB20 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNMA160404S01020E-CB20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMA160404S01020E-CB20

0.4

5個

8,176( 8,994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNコーナ
・1コーナ仕様
・CBNは超硬合金のコーナにロー付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMA160404S01020E-CB20のページです。
型番TNMA160404S01020E-CB20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-PF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 8,176円 1,040円 1,207円 13,700円 1,541円 1,180円 1,189円 1,059円 1,680円 994円 1,059円 947円 947円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 H(高硬度材) - - N(非鉄金属) - - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 3 - - 3 - - 3 3 - - 3 - -

                            サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMA160408S01020E-CB20
                            TNMA220408S01020E-CB20
                            TNMA220412S01020E-CB20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            8,176円

                            ( 8,994円 )
                            5個 -

                            1日目

                            0.8

                            8,176円

                            ( 8,994円 )
                            5個 -

                            1日目

                            0.8

                            8,176円

                            ( 8,994円 )
                            5個 -

                            1日目

                            1.2

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました