(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:150.23047608E-670
サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ハサキコウカンシキドリル

サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 150.23047608E-670

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,550円
税込単価
9,405円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

詳細情報を確認する

型番

150.23047608E-670 解除

Loading...

150.23047608E-670 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150.23047608E-670

0.79

10個

8,550( 9,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

Loading...

150.23047608E-670で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番150.23047608E-670のページです。
型番150.23047608E-670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 イスカル 三菱マテリアル 京セラ 日本特殊陶業
                            通常価格 5,930円 1,653円 2,269円 1,350円 2,270円 2,870円 1,110円 2,620円 1,730円 2,793円 2,366円 2,240円 3,470円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 なし なし - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 1 1 - - - - - - - - - - -

                            サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            150.23031704T01020670
                            150.23031716E-670
                            150.23031716T01020670
                            150.23047608T01020670
                            150.23047624E-670
                            150.23047624T01020670
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.38

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.59

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.59

                            8,550円

                            ( 9,405円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.79

                            8,550円

                            ( 9,405円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2.38

                            8,550円

                            ( 9,405円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2.38

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました