(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,653円 ~ 20,300円
税込価格
1,818円 ~ 22,330円

【特長】T-Max Q-カットチップコーティング超硬チップ突切り・溝加工加工用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定182件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番用途コーナーR(ノーズR)勝手
N151.3-A088-20-4G-235溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-400-30-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-600-50-4U-235溝入れ/突っ切り3mmなし
N151.3-A125-30-4G-1125溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-400-40-5G-2135溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-800-60-4G-235溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-450-40-4P-235溝入れ/突っ切り2.25mmなし
N151.2-300-30-4P-1125溝入れ/突っ切り1.5mmなし
N151.3-A105-25-4G-1145溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-200-20-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-4004-40-5T-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A156-40-4P-235溝入れ/突っ切り1.98mmなし
N151.2-315-30-5G-525溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A125-30-5P-235溝入れ/突っ切り1.59mmなし
N151.2-185-20-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-800-80-5G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A375-80-4P-235溝入れ/突っ切り4.76mmなし
N151.3-265-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.15mmなし
N151.2-A189-40-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A250-60-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A219-50-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-800-60-5P-1125溝入れ/突っ切り4mmなし
N151.2-A097-25-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-400-40-4P-525溝入れ/突っ切り2mmなし
N151.3-500-40-7G-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A094-25-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-400-40-5P-1125溝入れ/突っ切り2mmなし
N151.2-A281-60-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-200-20-5G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-800-60-4P-H13A溝入れ/突っ切り4mmなし
N151.2-500-50-5G-2135溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A110-25-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-185-20-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-600-50-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-200-20-4U-525溝入れ/突っ切り1mmなし
N151.3-600-60-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-A105-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-500-40-4P-1125溝入れ/突っ切り2.5mmなし
N151.2-A110-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A156-40-4P-H13A溝入れ/突っ切り1.98mmなし
N151.2-A250-60-5G-525溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-600-50-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-A187-40-5G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A250-50-4P-H13A溝入れ/突っ切り3.17mmなし
N151.2-1000-80-4P-H13A溝入れ/突っ切り5mmなし
N151.2-3004-30-5T-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.3-315-30-4G-235溝入れ/突っ切り0.15mmなし
N151.3-A094-25-4G-1145溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-415-40-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-500-40-4G-525溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.3-A142-30-4G-1125溝入れ/突っ切り0.33mmなし
N151.3-265-25-4G-1125溝入れ/突っ切り0.15mmなし
N151.2-500-40-4U-235溝入れ/突っ切り2.5mmなし
N151.2-500-40-4P-1005溝入れ/突っ切り2.5mmなし
N151.3-300-30-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-600-50-4P-1005溝入れ/突っ切り3mmなし
N151.2-4008-40-5T-3020溝入れ/突っ切り0.8mmなし
N151.2-300-30-4P-1005溝入れ/突っ切り1.5mmなし
N151.2-A125-30-4P-525溝入れ/突っ切り1.59mmなし
N151.2-A078-20-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-800-60-5P-235溝入れ/突っ切り4mmなし
N151.2-300-25-4U-H13A溝入れ/突っ切り1.5mmなし
N151.2-A122-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A097-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-500-40-7G-2135溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.3-300-25-7G-1125溝入れ/突っ切り0.3mmなし
N151.3-500-50-4G-2135溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-A375-80-6G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-400-40-5G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A187-40-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A142-30-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A125-30-4P-235溝入れ/突っ切り1.59mmなし
N151.3-A110-25-4G-1125溝入れ/突っ切り0.33mmなし
N151.2-4004-40-5T-3020溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A281-60-4P-H13A溝入れ/突っ切り3.57mmなし
N151.3-A097-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.33mmなし
N151.3-A185-40-4G-1125溝入れ/突っ切り0.56mmなし
N151.2-A156-30-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A185-40-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-185-20-4G-1125溝入れ/突っ切り0.1mmなし
N151.2-500-50-5G-3020溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.3-600-50-7G-2135溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-300-25-4G-525溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.3-600-50-7G-235溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A125-25-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-A105-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-A097-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-400-40-5G-525溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-A094-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-300-30-5G-3020溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-215-20-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-400-40-4G-2135溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-A125-30-4P-1125溝入れ/突っ切り1.59mmなし
N151.2-A125-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-300-30-5G-2135溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A178-40-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-215-20-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A375-80-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A250-60-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A125-30-4P-H13A溝入れ/突っ切り1.59mmなし
N151.2-265-25-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-500-50-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-A142-30-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-215-20-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-500-40-5P-235溝入れ/突っ切り2.5mmなし
N151.2-A187-40-4P-H13A溝入れ/突っ切り2.38mmなし
N151.2-A094-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-A097-25-4G-235溝入れ/突っ切り0.33mmなし
N151.3-A097-25-4G-1125溝入れ/突っ切り0.33mmなし
N151.2-A219-50-4P-1005溝入れ/突っ切り2.78mmなし
N151.3-415-40-4G-235溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-1000-80-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-A156-40-4G-1145溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.3-A094-25-4G-1125溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-A250-60-4G-525溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-600-50-7G-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A312-60-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-300-30-5G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A281-60-4P-235溝入れ/突っ切り3.57mmなし
N151.2-A213-50-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-1000-80-4P-235溝入れ/突っ切り5mmなし
N151.2-A250-60-4G-1005溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-265-25-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-265-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A178-40-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-215-20-4G-1125溝入れ/突っ切り0.15mmなし
N151.2-800-60-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-6008-60-5T-1125溝入れ/突っ切り0.8mmなし
N151.3-A189-40-4G-1125溝入れ/突っ切り0.56mmなし
N151.3-A105-25-4G-235溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-500-40-5P-1125溝入れ/突っ切り2.5mmなし
N151.2-800-60-4P-1125溝入れ/突っ切り4mmなし
N151.2-A125-30-5G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A250-50-4P-1125溝入れ/突っ切り3.17mmなし
N151.2-515-50-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-600-60-5G-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-600-50-4P-1125溝入れ/突っ切り3mmなし
N151.2-5004-50-5T-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-400-30-4U-235溝入れ/突っ切り2mmなし
N151.2-A156-40-4P-1125溝入れ/突っ切り1.98mmなし
N151.2-800-80-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A250-60-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-400-40-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-6008-60-4T-4225溝入れ/突っ切り0.8mmなし
N151.3-300-25-7G-2135溝入れ/突っ切り0.3mmなし
N151.2-500-40-4G-1005溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.3-A094-25-4G-235溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-A219-50-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A110-25-4G-H13A溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A250-50-4P-235溝入れ/突っ切り3.17mmなし
N151.2-500-50-5G-1125溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.2-A219-50-4P-235溝入れ/突っ切り2.78mmなし
N151.3-A125-30-4G-H13A溝入れ/突っ切り0.18mmなし
N151.2-A312-60-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-600-60-5G-H13A溝入れ/突っ切り0.4mmなし
N151.3-300-25-7G-3020溝入れ/突っ切り0.3mmなし
N151.2-500-40-4P-H13A溝入れ/突っ切り2.5mmなし
N151.3-185-20-4G-235溝入れ/突っ切り0.1mmなし
N151.2-450-40-4P-H13A溝入れ/突っ切り2.25mmなし
N151.2-A125-30-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A125-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-300-30-5P-1125溝入れ/突っ切り1.5mmなし
N151.2-A088-20-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A094-20-5G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-800-60-4U-235溝入れ/突っ切り4mmなし
N151.2-A185-40-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A178-40-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-415-30-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-A185-40-4G-235溝入れ/突っ切り0.56mmなし
N151.2-A187-40-4P-235溝入れ/突っ切り2.38mmなし
N151.2-600-50-5P-1125溝入れ/突っ切り3mmなし
N151.2-400-40-4P-1125溝入れ/突っ切り2mmなし
N151.2-315-25-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A156-30-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-400-40-4P-1005溝入れ/突っ切り2mmなし
N151.2-A142-30-4G-235溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-A189-40-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.2-1000-80-4G-1125溝入れ/突っ切り-なし
N151.3-300-30-4G-1125溝入れ/突っ切り0.2mmなし
N151.2-A125-30-5G4225溝入れ/突っ切り0.25mmなし
N151.2A125305G4225---
N151.2-400-40F-P-CD10溝入れ/突っ切り2mmなし

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-

10個

3,446( 3,791円 )

3日目

-
-
-

10個

3,446( 3,791円 )

3日目

5
-
-

10個

3,446( 3,791円 )

3日目

5
-
-

10個

2,749( 3,024円 )

3日目

-
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

-
-
-

10個

1,774( 1,951円 )

3日目

0.2
609-8673
-

10個

2,034( 2,237円 )

1日目

1
572-4104
-

10個

3,064( 3,370円 )

3日目

0.2
609-8681
-

10個

1,774( 1,951円 )

3日目

-
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

-
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

-
-
-

10個

1,774( 1,951円 )

1日目

-
-
-

10個

2,080( 2,288円 )

3日目

-
609-8746
-

10個

2,080( 2,288円 )

3日目

-
-
-

10個

1,801( 1,981円 )

1日目

0.4
609-8819
-

10個

1,913( 2,104円 )

1日目

0.2
-
-

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

1.5
609-8754
-

10個

2,489( 2,738円 )

3日目

1.5
-
-

10個

2,294( 2,523円 )

3日目

1.5
609-8762
-

10個

2,247( 2,472円 )

3日目

-
609-8771
-

10個

1,931( 2,124円 )

3日目

-
-
-

10個

1,931( 2,124円 )

3日目

-
609-8789
-

10個

1,931( 2,124円 )

3日目

1.5
609-8797
-

10個

1,931( 2,124円 )

3日目

-
-
-

10個

2,080( 2,288円 )

3日目

-
-
-

10個

1,931( 2,124円 )

1日目

0.4
-
-

10個

2,043( 2,247円 )

1日目

0.4
-
-

10個

2,043( 2,247円 )

3日目

0.8
-
-

10個

2,043( 2,247円 )

3日目

0.2
610-9756
-

10個

2,247( 2,472円 )

1日目

2
609-8843
-

10個

3,343( 3,677円 )

3日目

2
-
-

10個

2,424( 2,666円 )

3日目

2
609-8851
-

10個

2,377( 2,615円 )

1日目

2
572-4538
-

10個

2,377( 2,615円 )

3日目

-
-
-

10個

2,061( 2,267円 )

3日目

-
609-8860
-

10個

2,061( 2,267円 )

3日目

-
609-8878
-

10個

1,653( 1,818円 )

3日目

2
609-8886
-

10個

2,061( 2,267円 )

1日目

2
-
-

5個

20,300( 22,330円 )

1日目

-
-
-

10個

2,247( 2,472円 )

1日目

-
-
-

10個

2,061( 2,267円 )

3日目

2.25
-
-

10個

2,377( 2,615円 )

3日目

2.25
-
-

10個

1,904( 2,094円 )

3日目

0.4
-
-

10個

2,136( 2,350円 )

3日目

0.2
-
-

10個

2,424( 2,666円 )

3日目

0.2
609-8932
-

10個

2,377( 2,615円 )

3日目

2.5
-
-

10個

2,424( 2,666円 )

1日目

2.5
-
-

10個

2,377( 2,615円 )

3日目

2.5
-
-

10個

1,904( 2,094円 )

3日目

2.5
-
-

10個

3,566( 3,923円 )

3日目

2.5
-
-

10個

2,061( 2,267円 )

3日目

2.5
609-8941
-

10個

2,061( 2,267円 )

3日目

0.4
609-8967
-

10個

2,164( 2,380円 )

3日目

0.4
572-4902
-

10個

2,164( 2,380円 )

3日目

0.4
-
-

10個

2,164( 2,380円 )

2日目

-
-
-

10個

2,164( 2,380円 )

3日目

0.8
-
-

10個

2,499( 2,749円 )

3日目

0.8
609-9025
-

10個

2,276( 2,504円 )

1日目

0.2
609-8983
-

10個

2,480( 2,728円 )

3日目

0.2
-
-

10個

1,987( 2,186円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

          コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

              住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットXS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットXS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                        イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック イスカル サンドビック サンドビック イスカル 住友電工ハードメタル サンドビック イスカル サンドビック 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,653円 5,930円 2,793円 1,350円 2,266円 3,500円 956円 3,369円 4,523円 4,319円 2,366円 6,219円 2,269円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            勝手 なし なし - - - - なし - - - -
                            利用可能コーナー数 1 1 - - - - - - - 3 - - -

                            サンドビック・T-MaxQ-カット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました