(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCMT16T304-UR-235
サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCMT16T304-UR-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,477円
税込単価
1,625円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】荒旋削用・鋼、ステンレス鋼

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TCMT16T304-UR-235 解除

Loading...

TCMT16T304-UR-235 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)コーティング逃げ角切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手
TCMT16T304-UR-235T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)粗切削CVDコーティングポジ7°(C)16T3(3.97)0.4mmなし
TCMT16T312-UR-2025T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削CVDコーティングポジ7°(C)15T3(3.97)1.2mmなし
TCMT110204-UR-H13AT(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)粗切削ノンコートポジ7°(C)1002(2.38)0.4mmなし
TCMT110208-UR-1525T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)粗切削PVDコーティングポジ7°(C)1002(2.38)0.8mmなし
TCMT110204-UR-235T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)粗切削CVDコーティングポジ7°(C)1002(2.38)0.4mmなし
TCMT16T308-UR-235T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)粗切削CVDコーティングポジ7°(C)16T3(3.97)0.8mmなし
TCMT110208-UR-235T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)粗切削CVDコーティングポジ7°(C)1002(2.38)0.8mmなし
TCMT16T308-UR-1525T(三角形)P(鋼)  ポジ7°(C)  0.8mmなし
TCMT110208-UR-H13AT(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)粗切削ノンコートポジ7°(C)1002(2.38)0.8mmなし
TCMT110208-UR-2025T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削CVDコーティングポジ7°(C)1002(2.38)0.8mmなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMT16T304-UR-235

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
粗切削
0.4
なし
CVDコーティング
16
T3(3.97)
3
235
-
-

10個

1,477( 1,625円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】荒旋削用・鋼、ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

TCMT16T304-UR-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT16T304-UR-235のページです。
型番TCMT16T304-UR-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・PCD・TCMW-FRP/FLP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・PCD・TCMW-FRP/FLP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TNMG-PF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・セラミック・RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 947円 1,069円 1,634円 1,570円 16,500円 994円 1,319円 753円 4,290円 994円 23,300円 1,189円 1,180円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C)

                            サンドビック・TCMT-UR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCMT110208-UR-2025
                            TCMT110208-UR-235
                            TCMT110208-UR-H13A
                            TCMT16T308-UR-1525
                            TCMT16T308-UR-235
                            TCMT16T312-UR-2025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 コーティング 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            1,217円

                            ( 1,339円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]粗切削0.8なしCVDコーティング1002(2.38)32025-

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.8なしCVDコーティング1002(2.38)3235-

                            947円

                            ( 1,042円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.8なしノンコート1002(2.38)3H13A-

                            1,464円

                            ( 1,610円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]-0.8なし---31525-

                            1,477円

                            ( 1,625円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.8なしCVDコーティング16T3(3.97)3235610-6838

                            1,514円

                            ( 1,665円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]粗切削1.2なしCVDコーティング15T3(3.97)32025-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました