(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCMT16T308MR1105
サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCMT16T308MR1105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【用途】・荒旋削用・ステンレス鋼加工で高い切りくず排出量を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TCMT16T308MR1105 解除

Loading...

TCMT16T308MR1105 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)勝手ワイパー刃材種記号
TCMT16T308MR1105T(三角形)M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金)粗切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)0.8mmなしなし1105
TCMT16T308-MR-1105T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)粗切削超硬PVDコーティング軽断続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)0.8mmなしなし1105
TCMT110308-MR-2035T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬PVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)1103(3.18)0.8mmなしなし2035
TCMT16T308-MR-2015T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング連続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)0.8mmなしなし2015
TCMT220408-MR-2035T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬PVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)2204(4.76)0.8mmなしなし2035
TCMT16T308-MR-2025T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)0.8mmなしなし2025
TCMT16T312-MR-2025T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)1.2mmなしなし2025
TCMT16T308-MR-2035T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬PVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)0.8mmなしなし2035
TCMT16T312-MR-2035T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬PVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)16T3(3.97)1.2mmなしなし2035
TCMT110308-MR-2025T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)1103(3.18)0.8mmなしなし2025
TCMT220412-MR-2035T(三角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬PVDコーティング断続ポジ7°(C)MT(穴あり)2204(4.76)1.2mmなしなし2035

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMT16T308MR1105

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
-
1105
-

10個

1,750( 1,925円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・荒旋削用
・ステンレス鋼加工で高い切りくず排出量を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

TCMT16T308MR1105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT16T308MR1105のページです。
型番TCMT16T308MR1105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・SNMG-QM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・RCMT-SM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・RCMT-SM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,217円 1,680円 994円 780円 1,449円 827円 724円 1,634円 1,189円 1,143円 753円 1,180円 1,620円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) - T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 粗切削 - 中切削 中切削 - 中切削 - - - 中切削 - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし - なし なし なし なし なし なし なし -

                            サンドビック・TCMT-MR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCMT16T308-MR-2015
                            TCMT16T308-MR-2025
                            TCMT16T308-MR-2035
                            TCMT16T312-MR-2025
                            TCMT16T312-MR-2035
                            TCMT220408-MR-2035
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード

                            1,514円

                            ( 1,665円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続16T3(3.97)32015-

                            1,514円

                            ( 1,665円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング断続16T3(3.97)32025-

                            1,514円

                            ( 1,665円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.8PVDコーティング断続16T3(3.97)32035-

                            1,514円

                            ( 1,665円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]1.2CVDコーティング断続16T3(3.97)32025-

                            1,514円

                            ( 1,665円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]1.2PVDコーティング断続16T3(3.97)32035-

                            2,127円

                            ( 2,340円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]0.8PVDコーティング断続2204(4.76)32035-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました