(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TCGT-K・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TCGT-K・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,753円 ~ 2,151円
税込価格
1,928円 ~ 2,366円

【用途】・仕上げ加工用・主としてボーリング加工用だが低切削抵抗が必要な場合外径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手材種記号
TCGT090202RK1515T(三角形)     1515
TCGT06T104L-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1515
TCGT110202L-K-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm5015
TCGT090204L-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1515
TCGT110302L-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1115
TCGT110202R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT090204R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT06T102R-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1515
TCGT110304R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT090204L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT110204L-K-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm5015
TCGT090202L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT090204R-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT110302L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT110202L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT06T104R-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1515
TCGT06T104L-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1115
TCGT110304R-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1115
TCGT110304L-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1115
TCGT090204R-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1515
TCGT06T104R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT110202L-K-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1525
TCGT06T102R-K-1125T(三角形)S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT110204L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT110302R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT110204L-K-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1525
TCGT110304L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT06T102L-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1515
TCGT090204L-K-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm5015
TCGT090202R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT110204R-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1125
TCGT06T102R-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1115
TCGT090202L-K-5015T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm5015
TCGT06T104R-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1115
TCGT090202R-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1515
TCGT090202L-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1115
TCGT06T102L-K-1125T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1125
TCGT090204L-K-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1525
TCGT090202L-K-1525T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1525
TCGT090202L-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1515
TCGT090202R-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1115
TCGT06T102L-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1115
TCGT110304L-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1515
TCGT110302L-K-1515T(三角形)P(鋼)仕上げ切削ポジ7°(C)0.2mm1515
TCGT090204L-K-1115T(三角形)M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金)仕上げ切削ポジ7°(C)0.4mm1115

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
逃げ角
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,034( 2,237円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1115
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
ポジ7°(C)
3
1125
-
-

10個

2,109( 2,320円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げ加工用
・主としてボーリング加工用だが低切削抵抗が必要な場合外径旋削にも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・TCGT-K・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TCGT-K・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TNMG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TNMG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-KR・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TCMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,753円 1,319円 8,176円 994円 1,620円 1,040円 753円 1,180円 1,059円 1,570円 1,634円 1,021円 1,459円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)

                            サンドビック・TCGT-K・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました