(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMM120408-QR-235
サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMM120408-QR-235

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,504円
税込単価
1,654円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】荒旋削用・鋼用オールラウンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNMM120408-QR-235 解除

Loading...

SNMM120408-QR-235 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)(mm)勝手ワイパー刃
SNMM190612-QR-235S(四角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ネガ0°(N)MM(穴あり)1906(6.35)1.2なしなし
SNMM190624-QR-235S(四角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ネガ0°(N)MM(穴あり)1906(6.35)2.4なしなし
SNMM190616-QR-235S(四角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ネガ0°(N)MM(穴あり)1906(6.35)1.6なしなし
SNMM120408-QR-235S(四角形)M(ステンレス鋼)中切削超硬CVDコーティング断続ネガ0°(N)MM(穴あり)1204(4.76)0.8なしなし
SNMM120412-QR-235S(四角形)M(ステンレス鋼)粗切削超硬CVDコーティング断続ネガ0°(N)MM(穴あり)1204(4.76)1.2なしなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMM120408-QR-235

M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
M(穴あり)
M
なし
4
235
QR
-
-

10個

1,504( 1,654円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】荒旋削用・鋼用オールラウンドブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

SNMM120408-QR-235で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMM120408-QR-235のページです。
型番SNMM120408-QR-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNMG-PF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・SNMG-PF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・TNMG-PM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・TPUN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CBN・TCGW-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SCMT-KR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SCMT-KR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SCMT-UR・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,305円 1,305円 1,319円 641円 994円 966円 1,459円 1,680円 1,207円 1,541円 11,571円 966円 1,207円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) - S(四角形) - T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし - なし なし - なし なし

                            サンドビック・SNMM-QR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMM120412-QR-235
                            SNMM190612-QR-235
                            SNMM190616-QR-235
                            SNMM190624-QR-235
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード

                            1,305円

                            ( 1,436円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]粗切削1.2超硬CVDコーティング断続1204(4.76)M(穴あり)Mなし4235QR-

                            3,306円

                            ( 3,637円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]粗切削1.2超硬CVDコーティング断続1906(6.35)M(穴あり)Mなし4235QR610-6455

                            3,306円

                            ( 3,637円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]粗切削1.6超硬CVDコーティング断続1906(6.35)M(穴あり)Mなし4235QR-

                            3,306円

                            ( 3,637円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯]粗切削2.4超硬CVDコーティング断続1906(6.35)M(穴あり)Mなし4235QR-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました