(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,115円 ~ 3,640円
税込価格
3,427円 ~ 4,004円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・汎用チップ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状被削材用途(ブレーカー)材種(母材)コーティング被削材状態逃げ角精度溝・穴切れ刃長厚さコーナーR(ノーズR)(mm)勝手ワイパー刃
SNMG190612-XMR-GC30S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼), K(鋳鉄), H(高硬度材)中~粗切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1906(6.35)1.2なしなし
SNMG190616-XMR-GC15S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼),K(鋳鉄), N(非鉄金属), S(耐熱合金・チタン合金)中~粗切削超硬PVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1906(6.35)1.6なしなし
SNMG190616-XMR-GC30S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼), K(鋳鉄), H(高硬度材)中~粗切削超硬CVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1906(6.35)1.6なしなし
SNMG190612-XMR-GC15S(四角形)P(鋼), M(ステンレス鋼), K(鋳鉄), N(非鉄金属), S(耐熱合金・チタン合金)中~粗切削超硬PVDコーティング軽断続ネガ0°(N)MG(穴あり)1906(6.35)1.2なしなし

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
GC15
XMR

10個

3,640( 4,004円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
GC15
XMR

10個

3,640( 4,004円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・汎用チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TNMG-XM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TNMG-XM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・SCMT-XM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        サンドビック・SPUN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          サンドビック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・PCD-TPUN-FR/LP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・TCGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・TPMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 3,115円 1,449円 15,968円 753円 1,189円 23,300円 1,207円 1,620円 1,449円 1,634円 1,950円 13,700円 1,069円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし - なし なし - なし - - なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 - - 4 3 3 - - - 3 4 3 -

                            サンドビック・SNMG-XMR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました